8-pin (P) package image

TLC7701IP アクティブ

プログラマブル時間遅延機能搭載、電圧スーパーバイザ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-NC-NC-NC
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

TLC77 の特徴

  • Power-On Reset Generator
  • Automatic Reset Generation After Voltage Drop
  • Precision Voltage Sensor
  • Temperature-Compensated Voltage Reference
  • Programmable Delay Time by External Capacitor
  • Supply Voltage Range . . . 2 V to 6 V
  • Defined RESET Output from VDD ≥ 1 V
  • Power-Down Control Support for Static RAM With Battery Backup
  • Maximum Supply Current of 16 µA
  • Power Saving Totem-Pole Outputs
  • Temperature Range . . . Up to –55°C to 125°C

TLC77 に関する概要

The TLC77xx family of micropower supply voltage supervisors provide reset control, primarily in microcomputer and microprocessor systems.

During power-on, RESET is asserted when VDD reaches 1 V. After minimum VDD (≥ 2 V) is established, the circuit monitors SENSE voltage and keeps the reset outputs active as long as SENSE voltage (VI(SENSE)) remains below the threshold voltage. An internal timer delays return of the output to the inactive state to ensure proper system reset. The delay time, td, is determined by an external capacitor:

td = 2.1 × 104 × CT

Where

CT is in farads
td is in seconds

Except for the TLC7701, which can be customized with two external resistors, each supervisor has a fixed sense threshold voltage set by an internal voltage divider. When SENSE voltage drops below the threshold voltage, the outputs become active and stay in that state until SENSE voltage returns above threshold voltage and the delay time, td, has expired.

In addition to the power-on-reset and undervoltage-supervisor function, the TLC77xx adds power-down control support for static RAM. When CONTROL is tied to GND, RESET will act as active high. The voltage monitor contains additional logic intended for control of static memories with battery backup during power failure. By driving the chip select (CS) of the memory circuit with the RESET output of the TLC77xx and with the CONTROL driven by the memory bank select signal (CSH1) of the microprocessor, the memory circuit is automatically disabled during a power loss. (In this application the TLC77xx power has to be supplied by the battery.)

The TLC77xxI is characterized for operation over a temperature range of –40°C to 85°C; the TLC77xxQ is characterized for operation over a temperature range of –40°C to 125°C; and the TLC77xxM is characterized for operation over the full Military temperature range of –55°C to 125°C.

The 3×3 mm DRB package is also available as a non-magnetic package for medical imaging application.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら