パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
| パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
TLE2082A の特徴
- TL05x、TL07x、 TL08x オペアンプへの直接アップグレード
- TL08x の 2 倍以上の帯域幅 (10MHz) と
- より広い電源レールにより動的信号範囲が ±19V まで拡大
TLE2082A に関する概要
TLE208xA ファミリは、種々のパッケージ オプションと温度範囲が利用可能で、シングル、デュアル、またはクワッドの各パッケージと、–55°C ~ 125°C の最大温度範囲で提供されます。詳細については、 を参照してください。