パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TLIN1029A-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
- LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO/DIS 17987-4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
- SAE J2602-1 車載用途向け LIN ネットワークに準拠
- 機能安全対応
- 12V アプリケーションをサポート
- 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
- 最高 100kbps の LIN 受信データ・レート
- 幅広い動作電源電圧範囲:4V~36V
- スリープ・モード:超低消費電流で、以下に示すウェークアップ・イベントに対応
- LIN バス
- EN 経由のローカル・ウェークアップ
- 電源オン / オフ時、LIN バスおよび RXD 出力にグリッチなし
- 保護機能:
- ±45V の LIN バス・フォルト保護
- VSUP の低電圧保護
- TXD ドミナント・タイムアウト保護 (DTO)
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
- SOIC (8) パッケージとウェッタブル・フランク付きのリードレス VSON (8) パッケージで供給
TLIN1029A-Q1 に関する概要
TLIN1029A-Q1 は、ウェークアップおよび保護機能を内蔵し、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A、および ISO/DIS 17987-4 規格に準拠したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN は、データ・レートが最高 20kbps の車内ネットワークとして一般的に使用されている単線式双方向バスです。 TLIN1029A-Q1 は、幅広い動作電圧に対応し、追加のバス・フォルト保護機能を備えた 12V アプリケーションをサポートするように設計されています。
LIN レシーバは、高速インライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。 TLIN1029A-Q1 は、電磁放射 (EME) を低減する電流制限波形整形ドライバを使用して、TXD 入力のデータ・ストリームを LIN バス信号に変換します。このレシーバは、データ・ストリームをロジック・レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。LIN バスや EN ピンによってウェークアップできるスリープ・モードを使用すれば、非常に低い消費電流を実現できます。
space