14-pin (DMT) package image

TLIN14413DMTTQ1 アクティブ

電圧レギュレータとウォッチドッグ搭載の車載用 LIN(Local Interconnect Network)トランシーバ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLIN14413DMTRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DMT) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TLIN1441-Q1 の特徴

  • AEC-Q100 :車載アプリケーション認定済み
    • 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
  • ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層仕様 ISO/DIS 17987-4 と LIN 用 SAEJ2602 推奨プラクティスに準拠 (SLLA494 を参照)
  • 12V アプリケーションをサポート
  • ウォッチドッグ・スーパーバイザが内蔵され、ピンまたはシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) により構成可能
  • 広い動作範囲
    • 電源電圧:5.5V~28V
    • LIN バスのフォルト保護:±42V
    • 3.3V ( TLIN14413-Q1) または 5V ( TLIN14415-Q1) 対応の LDO 出力
    • スリープ・モード:消費電流が非常に小さいため、 以下からのウェイクアップ・イベントが可能:
      • LIN バス
      • EN 経由のローカル・ウェイクアップ
      • WAKE 経由のローカル・ウェイクアップ
    • 電源オン / オフ時にグリッチが発生しない
  • 保護機能:
    • ESD 保護、VSUP 低電圧保護
    • TXD ドミナント・タイムアウト (DTO) 保護、サーマル・シャットダウン
    • 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
  • VCC 供給電流:125mA (12VSUP、100℃)
  • 自動光学検査 (AOI) に適したリードレス VSON (14) パッケージで供給

TLIN1441-Q1 に関する概要

TLIN1441-Q1 は、LIN 2.2A および ISO/DIS 17987-4 規格に準拠し、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータと ウォッチドッグを内蔵したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。 TLIN1441-Q1 のウォッチドッグは、ウィンドウまたはタイムアウト・モードで動作し、ピンまたは SPI で制御できます。 ピンまたは SPI による制御は、電源オン時にピン 9 の状態 (HIGH、ハイ・インピーダンス状態、LOW) により実行されます。

LIN は単線式の双方向バスであり、データ・レートが最大 20kbps の低速車載ネットワークで一般に使用されています。本 LIN レシーバは、エンドオブライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。 TLIN1441-Q1 は、TXD 入力の LIN プロトコルのデータ・ストリームを、LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ・ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。 TLIN1441-Q1 は、マイクロプロセッサ、センサ、その他のデバイスに最大 125 mA の電流供給能力を持つ 3.3V または 5V レールを提供することで、システムの複雑さを軽減します。 TLIN1441-Q1 には、電磁気放射 (EME) を減少させる最適化された電流制限機能付き波形成形ドライバが搭載されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLIN14413DMTRQ1 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら