パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLIN2021A-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 (グレード 1) 認定済み
- LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987–4 電気的物理層 (EPL) 仕様に準拠
- SAE J2602-1 に準拠した車載用途向け LIN ネットワーク
- 機能安全対応
- 12V および 24V アプリケーションに対応
- 広い入力電圧範囲
- VSUP 範囲:4.5V~45V
- 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
- 最高 100kbps の LIN 送信データ・レート
- 動作モード通常、スタンバイ、スリープ
- ソース認識による低消費電力モードからのウェイクアップをサポート
- LIN バスからのリモート・ウェイクアップ
- WAKE ピンによるローカル・ウェイクアップ
- EN によるローカル・ウェイクアップ
- 45kΩ の LIN プルアップ抵抗を内蔵
- INH ピンを使用してシステム・レベルの電力を制御
- 電源オン / オフ時の LIN バスと RXD 出力のグリッチを防止
- 保護機能:±60V の LIN バス・フォルト耐性、58V の負荷ダンプ対応、VSUP の低電圧保護、TXD ドミナント状態タイムアウト、サーマル・シャットダウン、電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
- 接合部温度:-40℃~150℃
- 8 ピンの SOIC、ウェッタブル・フランク付きの VSON、SOT23 パッケージで供給
TLIN2021A-Q1 に関する概要
TLIN2021A-Q1 は、ローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN とは、車載用車内ネットワークをサポートする低速のユニバーサル非同期レシーバ・トランスミッタ (UART) 通信プロトコルです。
TLIN2021A-Q1 のトランスミッタは最大 20kbps のデータ・レートをサポートしています。本トランシーバは、TXD ピン経由で LIN バスの状態を制御し、オープン・ドレインの RXD 出力ピンでバスの状態を報告します。このデバイスは、電磁気放射 (EME) を低減するために電流制限付き波形整形ドライバを備えています。
TLIN2021A-Q1 は、広い入力電圧動作範囲によって 12V および 24V アプリケーションに対応するように設計されています。このデバイスは低消費電力スリープ・モードと、wake over LIN、WAKE ピン、EN ピンによる低消費電力モードからのウェークアップをサポートしています。このデバイスを使用すると、ノードに存在する可能性がある各種電源を本デバイスの INH 出力ピンで選択的に有効にすることで、バッテリの消費電流をシステム・レベルで低減できます。