パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TLIN2022-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度:-40℃~125℃ (周囲)
- HBM 認証レベル:±8kV
- CDM 認証レベル:±1.5kV
- LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A、および ISO/DIS 17987–4.2 に準拠 (SLLA491を参照)
- LIN 用の SAEJ2602 推奨プラクティスに準拠(SLLA491を参照)
- 24V バッテリ・アプリケーションをサポート
- 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
- 広い動作範囲
- 電源電圧:4V~45V
- LIN バスのフォルト保護:±60V
- スリープ・モード:超低消費電流で、以下に示すウェークアップ・イベントに対応
- LIN バス
- EN 経由のローカル・ウェークアップ
- 電源オン・オフ時のグリッチ・フリー動作
- 保護機能:
- VSUP の低電圧保護
- TXD ドミナント・タイムアウト保護 (DTO)
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
- SOIC (14) およびリードレス VSON (14) パッケージで供給、自動光学検査 (AOI) 機能を強化
TLIN2022-Q1 に関する概要
TLIN2022-Q1 はデュアル LIN (Local Interconnect Network) 物理層トランシーバで、ウェイクアップおよび保護機能が内蔵され、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、および ISO/DIS 17987-4.2 標準に準拠しています。LIN は単線式の双方向バスで、データ・レートが 20kbps までの低速の車内用ネットワークで一般に使用されます。 TLIN2022-Q1 は 24V のアプリケーションをサポートするよう設計されており、広い動作電圧に対応し、追加のバス・フォルト保護機能が搭載されています。LIN レシーバは、インライン・プログラミング用に 100kbps までのデータ・レートをサポートしています。 TLIN2022-Q1 は、TXD 入力の LIN プロトコルのデータ・ストリームを、電流制限付きの波形整形ドライバを使用して LIN バス信号に変換し、電磁放射 (EME) を低減します。レシーバは、データ・ストリームをロジック・レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピン経由でマイクロプロセッサに送信します。スリープ・モードから LIN バスやピンによるウェイクアップが可能なため、非常に低い消費電流を実現できます。