パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
TLIN2027-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:–40℃~125℃、TA
- デバイス HBM 認定レベル:±8kV
- デバイス CDM 認定レベル:±1.5kV
- LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2 A、および ISO/DIS 17987-4 に準拠 (「スイッチング特性」を参照)
- LIN 用の SAE J2602 推奨プラクティスに準拠
- ISO 9141 (K ライン) をサポート
- 24V アプリケーションをサポート
- 最高 20kbps の LIN 送信データ・レート
- 広い動作範囲
- 4V~48V の電源電圧
- ±60V の LIN バス・フォルト保護
- スリープ・モード:超低消費電流で、次のウェイクアップ・イベントに対応
- LIN バス
- EN によるローカル・ウェイクアップ
- ドミナント状態タイムアウトなし
- 電源オンおよびオフ時のグリッチ・フリー動作
- 保護機能:
- VSUP の低電圧保護
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 電源なしノードまたはグランド切断に対するシステム・レベルのフェイルセーフ
- SOIC (8) パッケージと自動光学検査 (AOI) 性能を向上させたリードレス VSON (8) パッケージで供給
TLIN2027-Q1 に関する概要
TLIN2027-Q1 は、ウェイクアップおよび保護機能を内蔵し、LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、および ISO/DIS 17987-4 標準に準拠したローカル相互接続ネットワーク (LIN) 物理層トランシーバです。LIN は、データ・レートが最高 20kbps の車載ネットワークで一般に使用されている単線式双方向バスです。 TLIN2027-Q1 は、幅広い動作電圧に対応し、かつ追加のバス・フォルト保護機能を備えた 24V アプリケーションをサポートするように設計されています。
LIN レシーバは、高速インライン・プログラミング用に最大 100kbps のデータ・レートをサポートしています。 TLIN2027-Q1 は、電磁気放射 (EME) を低減する電流制限波形整形ドライバを使用して、TXD 入力のデータ・ストリームを LIN バス信号に変換します。本レシーバは、データ・ストリームを論理レベル信号に変換し、オープン・ドレインの RXD ピンを経由してマイクロプロセッサに送信します。スリープ・モードを使うと超低消費電流を実現できます。このスリープ・モードは、LIN バスまたは EN ピンによってウェイクアップできます。