パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV61225 の特徴
- 標準動作条件で最大94%の効率
- 静止時自己消費電流:5μA
- 入力電圧範囲:0.7V~3.3V
- シャットダウン中のパススルー機能
- 1.2Vの入力電圧から40mA以上の出力電流
- 標準スイッチング電流:400mA
- 出力過電圧保護
- 過熱保護
- 固定3.3V出力電圧
- 小型6ピンSC-70パッケージ
TLV61225 に関する概要
TLV61225は、1セルまたは2セルのアルカリ、NiMH電池、または1セルのリチウム1次電池で駆動される製品に対して、電源ソリューションを提供します。出力可能な電流は、入力と出力の電圧比に依存します。本昇圧コンバータは、同期整流方式とヒステリシス・コントローラ・トポロジにより最小の静止時自己消費電流と最大の効率を実現しています。本製品の出力電圧は内部で3.3Vの固定出力電圧に設定されています。コンバータは、イネーブル・ピンを使用してオフにできます。オフの間は、電池からの消費電流を最小限に抑えられます。本製品は、2mm × 2mmの6ピンSC-70パッケージ(DCK)で供給され、小さな占有面積での基板レイアウトを実現できます。