パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGT) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV62150 の特徴
- DCS-Controlトポロジ
- 入力電圧範囲: 4V~17V
- 最大1Aの出力電流
- 出力電圧を0.9~5Vの範囲で調整可能
- ピンにより出力電圧を選択可能(公称値、+5%)
- ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
- シームレスなパワーセーブ・モード移行
- 静止電流19µA (標準値)
- 動作周波数を選択可能
- パワー・グッド出力
- 100%デューティ・サイクル・モード
- 短絡保護
- 過熱保護機能
- 改良された機能セットについては、TPS62150を参照
- TLV62130とピン互換
- 3mm×3mmのVQFN-16パッケージで供給
アプリケーション
- 標準の12Vレール電源
- 単一または複数のリチウムイオン・バッテリからのPOL電源
- 家電機器、ビルディング・オートメーション
- モバイルPC、タブレット、モデム、カメラ
- TV、セットトップ・ボックス、オーディオ
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV62150 に関する概要
TLV62150xデバイスは、使いやすい同期降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション用に最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.5MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるとともに、DCS-Control™トポロジの使用によって出力電圧の高い精度が得られます。
4V~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および12Vの中間電力レールで動作するシステムに理想的です。0.9V~5Vの出力電圧で、1Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。
出力電圧のスタートアップ・ランプはソフトスタート・ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング構成で動作できます。イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。
パワーセーブ・モードでは、このデバイスはVINから約19μAの静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2μA未満です。
このデバイスは、3mm×3mm (RGT)の16ピンVQFNパッケージに搭載されます。