パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-5X3 (DRL) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TLV62569A の特徴
- 強制 PWM により出力電圧リップルを低減
- 最大 95% の効率
- 低 RDS(ON) のスイッチ:100mΩ / 60mΩ
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 出力電圧は 0.6V~VIN の範囲で調整可能
- 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
- 標準スイッチング周波数:1.5MHz
- パワー・グッド出力
- 過電流保護
- ソフト・スタートアップを内蔵
- サーマル・シャットダウン保護機能
- SOT563 パッケージで供給
- TLV62568、TLV62569 とピン互換
- WEBENCH® Power Designer により、カスタム設計を作成
TLV62569A に関する概要
TLV62568AおよびTLV62569Aデバイスは同期整流降圧型DC/DCコンバータで、高効率と小型のソリューション向けに最適化されています。このデバイスには、最大2Aの出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。負荷範囲の全体にわたって、スイッチング周波数1.5MHzのパルス幅変調(PWM)モードで動作します。シャットダウン時には、消費電流が2µA未満に減少します。
内部のソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。その他、過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、パワー・グッドなどの機能も内蔵されています。このデバイスは、SOT563パッケージで供給されます。