5-pin (DDC) package image

TLV70012DDCR アクティブ

イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV70012DDCT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TLV700 の特徴

  • 低ドロップアウト電圧:175mV(200mA時)
  • 出力電圧精度2%
  • 低静止時自己消費電流IQ:31µA
  • 0.7V~4.8Vの固定出力製品
  • 高いPSRR能力(1kHzで68dB)
  • 0.1µF(Typ)のセラミック・コンデンサで安定
  • 過熱保護と過電流保護
  • 1.5mm × 1.5mmのSON-6、SOT23-5、およびSC-70 パッケージ
  • APPLICATIONS
    • 携帯電話
    • スマートフォン、PDA
    • MP3プレーヤー
    • ZigBee® ネットワーク製品
    • Bluetooth® 製品
    • Li-Ion電池で動作する携帯機器
    • 無線LANカードなどのPCのアドオン・カード

TLV700 に関する概要

低ドロップアウト(LDO)でローパワーのリニア・レギュレー タTLV700xxファミリーは極めて低いグランド電流にもかかわ らず優れた電源及び負荷に対する過渡応答特性を示します。こ れらのLDOは高い電源性能を必要とするアプリケーション向け に開発されました。最新の基準電源とエラーアンプにより2% の電圧精度を実現しています。低出力ノイズ、非常に高い電源 リップル除去比(PSRR)、低いドロップアウト電圧により、本 シリーズ製品は多くの電池駆動による携帯機器での使用に最適 です。

さらにこれらの製品は実効容量がわずか0.1μFで安定に動作 します。この機能によりDCバイアス特性や温度特性による容 量低下はあるがコストの安価なコンデンサを使用するとこがで きます。本製品は無負荷状態でも規定の電圧スペックを維持し ます。

TLV700xxシリーズのLDOは1.5mmの × 1.5mmのSON-6、 SOT23-5、およびSC-70個のパッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV70012DDCT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら