パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV700XX-Q1 の特徴
- 車載用途に認定済み
- 次の結果でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- 2%の精度
- 低いIQ: 31µA
- 1.9V~4.8Vの固定出力電圧の組み合わせが可能
- 高いPSRR: 1kHzにおいて68dB
- 実効容量0.1µFで安定
- サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
- AEC-Q100、Level I準拠で
100mAを満たすラッチアップ性能 - SOT-23-5およびSC70パッケージで供給
TLV700XX-Q1 に関する概要
TLV700xx-Q1ファミリの低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータは、低静止電流のデバイスで、ラインおよび負荷の過渡性能が非常に優れています。これらのLDOは、電力の制約が厳しいアプリケーション用に設計されています。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、全体で2%の精度を実現しています。低い出力ノイズ、非常に高い電源除去率(PSRR)、低いドロップアウト電圧から、このシリーズのデバイスはほとんどのバッテリ駆動の携帯機器に理想的です。デバイスのすべてのバージョンに、安全のためサーマル・シャットダウンと電流制限が組み込まれています。
さらに、これらのデバイスはわずか0.1µFの実効出力容量で安定します。この特長により、バイアス電圧が高く温度ディレーティングが大きい、コスト効率の高いコンデンサを使用できます。これらのデバイスは、出力負荷なしでも指定の精度へのレギュレーションを行います。
TLV700xx-Q1 LDOは、SOT-23-5およびSC70パッケージで供給されます。