5-pin (DBV) package image

TLV702125QDBVRQ1 アクティブ

車載、イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TLV702-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲    -40℃~125℃
    • デバイスHBM ESD分類レベルH2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC4B
  • 非常に低いドロップアウト
    • IOUT = 50mA、VOUT = 2.8Vで37mV
    • IOUT = 100mA、VOUT = 2.8Vで75mV
    • IOUT = 300mA、VOUT = 2.8Vで220mV
  • 温度範囲全体にわたって2%の精度
  • 低い IQ:35µA
  • 1.2V~4.8Vの固定出力電圧の組み合わせが可能
  • 高いPSRR: 1kHzにおいて68dB
  • 実効容量 0.1µF で安定(1)
  • サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
  • パッケージ: 5ピンSOT (DBVおよびDDC)および
    1.5mm×1.5mm、6ピンWSON (1)

(1)アプリケーション情報」の「入力および出力コンデンサの要件」を参照してください。

TLV702-Q1 に関する概要

TLV702-Q1シリーズの低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータは、低静止電流のデバイスで、ラインおよび負荷過渡性能が非常に優れています。これらのLDOは、電力の制約が厳しいアプリケーション用に設計されています。

高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、2%の総合精度を実現しています。低い出力ノイズ、非常に高い電源除去率(PSRR)、低いドロップアウト電圧から、このシリーズのデバイスは広範なバッテリ動作機器に理想的です。デバイスのすべてのバージョンには、安全のためサーマル・シャットダウンと電流制限保護が組み込まれています。

さらに、これらのデバイスはわずか0.1µFの実効出力容量で安定します。この特長により、バイアス電圧が高く温度ディレーティングが大きい、コスト効率の高いコンデンサを使用できます。これらのデバイスは、出力負荷なしでも指定の精度へのレギュレーションを行います。

TLV702-Q1シリーズのLDOリニア・レギュレータは、SOTおよびWSONパッケージで供給されます。

 

 

 

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら