パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSE) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV702-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- 非常に低いドロップアウト
- IOUT = 50mA、VOUT = 2.8Vで37mV
- IOUT = 100mA、VOUT = 2.8Vで75mV
- IOUT = 300mA、VOUT = 2.8Vで220mV
- 温度範囲全体にわたって2%の精度
- 低い IQ:35µA
- 1.2V~4.8Vの固定出力電圧の組み合わせが可能
- 高いPSRR: 1kHzにおいて68dB
- 実効容量 0.1µF で安定(1)
- サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
- パッケージ: 5ピンSOT
(DBVおよびDDC)および
1.5mm×1.5mm、6ピンWSON (1)
(1)「アプリケーション情報」の「入力および出力コンデンサの要件」を参照してください。
TLV702-Q1 に関する概要
TLV702-Q1シリーズの低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータは、低静止電流のデバイスで、ラインおよび負荷過渡性能が非常に優れています。これらのLDOは、電力の制約が厳しいアプリケーション用に設計されています。
高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、2%の総合精度を実現しています。低い出力ノイズ、非常に高い電源除去率(PSRR)、低いドロップアウト電圧から、このシリーズのデバイスは広範なバッテリ動作機器に理想的です。デバイスのすべてのバージョンには、安全のためサーマル・シャットダウンと電流制限保護が組み込まれています。
さらに、これらのデバイスはわずか0.1µFの実効出力容量で安定します。この特長により、バイアス電圧が高く温度ディレーティングが大きい、コスト効率の高いコンデンサを使用できます。これらのデバイスは、出力負荷なしでも指定の精度へのレギュレーションを行います。
TLV702-Q1シリーズのLDOリニア・レギュレータは、SOTおよびWSONパッケージで供給されます。