4-pin (DQN) package image

TLV74212PDQNR アクティブ

200mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 X2SON (DQN) | 4
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TLV742P の特徴

  • 入力電圧範囲: 2V~5.5V
  • 固定出力電圧: 50mV刻みで0.85V~5V(1)
  • 精度: 標準値0.5%
  • 高PSRR:
    • 1MHz時に55dB
  • イネーブル時IQ: 25µA
  • ディセーブル時IQ: 1µA
  • アクティブ出力放電
  • サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
  • パッケージ:
    • 1mm×1mm DQN (X2SON)

TLV742P に関する概要

TLV742P低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータは、広い出力電圧範囲のサポートにより、優れた性能を実現しています。LDOは、シングルセル・リチウムイオン・バッテリの入出力電圧を0.85Vまで直接調整できます。DC-DCコンバータ出力のポストレギュレーションに使用すれば、1MHz時55dBという高いPSRRでリップルを抑制し、安定した低ノイズのよく調整されたVOUTを実現します。

TLV742Pはアクティブ出力放電機能を備えているため、システムがディセーブル、スタンバイ・モード、またはスリープ・モードの場合に出力を低い状態に維持することができます。  また、過電流保護機能により出力短絡時にデバイスを保護し、サーマル・シャットダウンによって過熱を防止します。

TLV742P電圧レギュレータは1mm×1mmのX2SONパッケージで供給されているため、PCB面積を最小限に抑えることができます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら