パッケージ情報
パッケージ | ピン数 X2SON (DQN) | 4 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TLV742P の特徴
- 入力電圧範囲: 2V~5.5V
- 固定出力電圧: 50mV刻みで0.85V~5V(1)
- 精度: 標準値0.5%
- 高PSRR:
- 1MHz時に55dB
- イネーブル時IQ: 25µA
- ディセーブル時IQ: 1µA
- アクティブ出力放電
- サーマル・シャットダウンおよび過電流保護機能
- パッケージ:
- 1mm×1mm DQN (X2SON)
TLV742P に関する概要
TLV742P低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータは、広い出力電圧範囲のサポートにより、優れた性能を実現しています。LDOは、シングルセル・リチウムイオン・バッテリの入出力電圧を0.85Vまで直接調整できます。DC-DCコンバータ出力のポストレギュレーションに使用すれば、1MHz時55dBという高いPSRRでリップルを抑制し、安定した低ノイズのよく調整されたVOUTを実現します。
TLV742Pはアクティブ出力放電機能を備えているため、システムがディセーブル、スタンバイ・モード、またはスリープ・モードの場合に出力を低い状態に維持することができます。 また、過電流保護機能により出力短絡時にデバイスを保護し、サーマル・シャットダウンによって過熱を防止します。
TLV742P電圧レギュレータは1mm×1mmのX2SONパッケージで供給されているため、PCB面積を最小限に抑えることができます。