パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TLV758P の特徴
- 入力電圧範囲:1.5V~6.0V
- 可変出力電圧:
- 0.55V~5.5V
- 低ドロップアウト:
- 500mA で 130mV (最大値) (3.3V OUT)
- 高い出力精度:0.7% (標準値) および 1% (全温度範囲で最大値)
- I Q:25µA (標準値)
- V OUT が単調増加するソフトスタートを内蔵
- パッケージ:
- 2mm × 2mm WSON-6 (DRV)
- SOT23-5 (DBV)
- アクティブ出力放電
TLV758P に関する概要
TLV758P は可変 500mA 低ドロップアウト (LDO) レギュレータです。このデバイスは、小型の 6 ピン、2mm × 2mmの WSON パッケージおよび 5 ピンの SOT23 パッケージで供給され、静止電流が非常に小さく、ラインおよび負荷の過渡性能が高速化しています。 TLV758P はドロップアウトが 500mA で 130mV と非常に低く、システムの電力効率向上に役立ちます。
TLV758P は 1.5V~6.0V の入力電圧範囲および 0.55V~5.5V の外部可変出力範囲に対応することで、幅広いアプリケーション向けに最適化されています。出力電圧が低いため、この LDO はコア電圧が低い現代のマイクロコントローラに電源を供給できます。
TLV758P は小型のセラミック出力コンデンサで安定している、ソリューション全体のサイズを小型化できます。高精度のバンドギャップおよびエラー・アンプにより、25℃で 0.7% (最大値) および全温度範囲 (85℃) で 1% (最大値) の高精度を実現しています。このデバイスにはサーマル・シャットダウン、電流制限、低電圧誤動作防止 (UVLO) 機能が内蔵されています。 TLV758P には内部フォールドバック電流制限があり、短絡発生時の熱発散を低減するのに役立ちます。