ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 0.6 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 90 PSRR at 100 KHz (dB) 59 Iq (typ) (mA) 0.08 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 236 Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 0.6 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 90 PSRR at 100 KHz (dB) 59 Iq (typ) (mA) 0.08 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 236 Load capacitance (min) (µF) 0.47 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 260 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 高 PSRR: 55dB (1MHz)
  • VIN 範囲:1.6V ~ 5.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.8V ~ 3.3V
  • 出力電圧精度:2%
  • Low ドロップアウト電圧:
    • 最大ドロップアウト電圧 310mV、600mA 時 (3.3VOUT)
  • サーマル シャットダウンによるフォールドバック電流制限
  • アクティブな出力プルダウン抵抗
  • パッケージ:
    • 5 ピン SOT-23 (DBV)
  • 高 PSRR: 55dB (1MHz)
  • VIN 範囲:1.6V ~ 5.5V
  • 可変出力電圧範囲:0.8V ~ 3.3V
  • 出力電圧精度:2%
  • Low ドロップアウト電圧:
    • 最大ドロップアウト電圧 310mV、600mA 時 (3.3VOUT)
  • サーマル シャットダウンによるフォールドバック電流制限
  • アクティブな出力プルダウン抵抗
  • パッケージ:
    • 5 ピン SOT-23 (DBV)

TTLV776 は、600mA の出力電流を供給できる小型で調整可能な低ドロップアウト (LDO) リニアレギュレータです。この LDO は、高 PSRR の電圧源を提供すると同時に、さまざまな回路の要件に適合する負荷およびライン過渡性能を実現するように設計されています。1.6V~5.5V の入力電圧範囲と 0.8V~3.3V の出力電圧範囲に対応する TLV776 は、さまざまなアプリケーションで使用できるフレキシビリティを備えています。

TLV776 は、過度な突入電流を回避するための内部ソフトスタートを備えているため、スタートアップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。LDO がディセーブルされると、アクティブ プルダウン回路により出力が迅速に放電され、既知のスタートアップ状態が得られます。EN 入力により、外部の論理信号を使用してレギュレーション出力をイネーブルまたはディセーブルできます。LDO は小さなセラミック コンデンサで安定して動作するため、パッケージ サイズ全体を小型化できます。動作時の接合部温度範囲は、−40℃~+125℃です。この LDO は、標準の SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

TTLV776 は、600mA の出力電流を供給できる小型で調整可能な低ドロップアウト (LDO) リニアレギュレータです。この LDO は、高 PSRR の電圧源を提供すると同時に、さまざまな回路の要件に適合する負荷およびライン過渡性能を実現するように設計されています。1.6V~5.5V の入力電圧範囲と 0.8V~3.3V の出力電圧範囲に対応する TLV776 は、さまざまなアプリケーションで使用できるフレキシビリティを備えています。

TLV776 は、過度な突入電流を回避するための内部ソフトスタートを備えているため、スタートアップ時の入力電圧降下を最小限に抑えることができます。LDO がディセーブルされると、アクティブ プルダウン回路により出力が迅速に放電され、既知のスタートアップ状態が得られます。EN 入力により、外部の論理信号を使用してレギュレーション出力をイネーブルまたはディセーブルできます。LDO は小さなセラミック コンデンサで安定して動作するため、パッケージ サイズ全体を小型化できます。動作時の接合部温度範囲は、−40℃~+125℃です。この LDO は、標準の SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV776:600mA、0.8V リファレンス、高 PSRR、可変、 低ドロップアウトのリニア レギュレータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ