3-pin (DBV) package image

TLV809K33DBVR アクティブ

アクティブ・ロー、プッシュプル・リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV809K33DBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 3
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TLV809 の特徴

  • 高精度電源電圧モニタ: 2.5V/3V/3.3V/5V
  • 200ms の 固定遅延時間を持つパワー・オン・リセット・ジェネレータ
  • 消費電流:9µA (標準値)
  • 温度範囲:–40℃~+85℃
  • 3 ピン SOT-23 パッケージ
  • MAX809 とピン互換

TLV809 に関する概要

スーパーバイザ回路の TLV809 ファミリは、主に デジタル信号プロセッサ (DSP) およびプロセッサ・ベースのシステムの回路の初期化とタイミングの監視を行います。新しい TLV809E デバイスは、ピン互換の代替品です。

電源オン時に、 電源電圧 (V DD) が 1.1V を超えると RESET がアサートされます。 その後、スーパーバイザ回路は V DD を監視し、 V DD がスレッショルド電圧 V IT を下回っている限り、 RESET をアクティブに維持します。内蔵されたタイマにより、出力が非アクティブ状態 (high) に戻るのを遅らせて、適切にシステムがリセットされるようにします。遅延時間 (t d(typ) = 200 ms) は、V DD がスレッショルド電圧 (V IT) を上回ると開始します。電源電圧がスレッショルド電圧 (V IT) を下回ると、出力は再びアクティブ (low) になります。外付け部品は不要です。このファミリの全デバイスは、内蔵分圧器で設定した固定検出スレッショルド電圧 (V IT) を持っています。

この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらの回路は 3 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。このデバイスは、-40℃~+85℃ の温度範囲で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV809K33DBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら