パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBZ) | 3 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TLVH432 の特徴
- 最小 1.24V で動作
- 25℃でのリファレンス電圧の公差
- 0.5% (B グレード)
- 1% (A グレード)
- 1.5% (標準グレード)
- 可変出力電圧、VO = VREF~18V
- 広い動作カソード電流範囲: 100µA~70mA
- 出力インピーダンス:0.25Ω (標準値)
- -40°C~+125°C の仕様
- TLVH432 には、SOT-23-3 および SOT-89 パッケージ用の代替ピン配置があります
- 超小型の SC-70 パッケージで、SOT-23-3 よりも 40% 小さい占有面積
TLVH432 に関する概要
TLVH431 および TLVH432 デバイスは低電圧、3 端子の可変電圧リファレンスで、該当する産業用および商業用温度範囲全体にわたって規定の熱的安定性を維持します。出力電圧は、2 つの外付け抵抗により VREF (1.24V) と 18V の間の任意の値に設定できます (「」セクションを参照)。これらのデバイスは、広く使用されている TL431 および TL1431 シャント・レギュレータのリファレンス電圧よりも低い電圧 (1.24V) で動作します。
オプトカプラとともに使用すると、TLVH431 および TLVH432 は 3V~3.3V のスイッチング・モード電源用の絶縁帰還回路における理想的な電圧リファレンスになります。これらのデバイスの出力インピーダンスは 0.25Ω (標準値) です。アクティブ出力回路により、非常に鋭いターンオン特性を持つことから、TLVH431 および TLVH432 はオンボード・レギュレーションや可変電源など多くのアプリケーションにおいて、低電圧ツェナー・ダイオードの非常に優れた代替品となります。
TLVH432 デバイス は TLVH431 デバイスと同じですが、3 ピン SOT-23 および SOT-89 パッケージ用の異なるピン配置で供給されます。