パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFP (PT) | 48 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
TMS320F280021-Q1 の特徴
- 100MHz の TMS320C28x 32 ビット DSP コア
- IEEE 754 浮動小数点ユニット (FPU)
- 高速整数除算 (FINTDIV) をサポート
- 三角関数演算ユニット (TMU)
- 非線形 PID (NLPID) 制御をサポート
- CRC エンジンおよび命令 (VCRC)
- 10 のハードウェア ブレークポイント (ERAD による)
- IEEE 754 浮動小数点ユニット (FPU)
- オンチップ メモリ
- 128KB (64KW) のフラッシュ (ECC 保護)
- 24KB (12KW) の RAM (ECC またはパリティ保護)
- デュアル ゾーン セキュリティ
- クロックおよびシステム制御
- 2 つの内部ゼロ ピン 10MHz 発振器
- 水晶発振器または外部クロック入力
- ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ モジュール
- クロック消失検出回路
- デュアル クロック コンパレータ (DCC)
- 3.3V シングル電源
- 内部 VREG 生成
- ブラウンアウト リセット (BOR) 回路
- システム ペリフェラル
- 6 チャネルのダイレクト メモリ アクセス (DMA) コントローラ
- 43 の個別にプログラム可能な多重化汎用入出力 (GPIO) ピン
- アナログ ピン上の 16 のデジタル入力
- 強化ペリフェラル割り込み拡張 (ePIE)
- 多様な低消費電力モード (LPM) のサポート
- リアルタイム解析および診断 (ERAD) を内蔵
- 固有の識別 (UID) 番号
- 通信ペリフェラル
- 1 つの電力管理バス (PMBus) インターフェイス
- 2 つの I2C (Inter-integrated Circuit) インターフェイス
- 1 つの CAN (Controller Area Network) バス ポート
- 2 つのシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) ポート
- 1 つの UART 互換 SCI (Serial Communication Interface)
- 2 つの UART 互換 LIN (Local Interconnect Network) インターフェイス
- 1 つのトランスミッタおよび 1 つのレシーバを備えた最大 200Mbps の高速シリアル インターフェイス (FSI)
- アナログ システム
- 2 つの 3.45MSPS、12 ビットのアナログ / デジタル コンバータ (ADC)
- 最大 16 の外部チャネル
- ADC ごとに 4 つの後処理ブロック (PPB) を内蔵
- 12 ビット リファレンス D/A コンバータ (DAC) を備えた 4 つのウィンドウ付きコンパレータ (CMPSS)
- デジタル グリッチ フィルタ
- 2 つの 3.45MSPS、12 ビットのアナログ / デジタル コンバータ (ADC)
- 拡張制御ペリフェラル
- 14 の ePWM チャネル、うち 8 チャネルが高分解能 (分解能 150ps)
- デッドバンド サポートを内蔵
- ハードウェア トリップ ゾーン (TZ) を内蔵
- 3 つの拡張キャプチャ (eCAP) モジュール
- 3 つの eCAP モジュールのうちの 1 つで高分解能キャプチャ (HRCAP) を利用可能
- 2 つの拡張直交エンコーダ パルス (eQEP) モジュール、CW/CCW 動作モードをサポート
- 14 の ePWM チャネル、うち 8 チャネルが高分解能 (分解能 150ps)
- 構成可能ロジック ブロック (CLB)
- 既存のペリフェラル機能を強化
- ポジション マネージャ ソリューションをサポート
- ホスト インターフェイス コントローラ (HIC)
- 外部ホストから内部メモリへのアクセス
- バックグラウンド CRC (BGCRC)
- 32 ビット データの 1 サイクル CRC 演算
- 診断機能
- メモリ パワー オン自己テスト (MPOST)
- ハードウェア組み込み自己テスト (HWBIST)
- パッケージ オプション:
- 80 ピンの薄型クワッド フラットパック (LQFP) [接尾辞 PN]
- 64 ピンの LQFP [PM サフィックス]
- 48 ピンの LQFP [PT サフィックス]
- 温度オプション:
- S:-40℃~125℃の接合部温度
- Q:自由気流で -40℃~125℃ (車載アプリケーション向け AEC Q100 認定)
-
機能安全品質管理
- ISO 26262、IEC 61508、IEC 60730 システムの設計を支援するドキュメントを使用可能
TMS320F280021-Q1 に関する概要
TMS320F28002x (F28002x) は、電力密度の向上、スイッチング周波数の向上、GaN および SiC 技術の使用のサポートを含め、パワー エレクトロニクスの効率を向上させるように設計されたスケーラブルで超低レイテンシなデバイスである C2000™ リアルタイム マイコン ファミリの製品です。
主なアプリケーションには以下が含まれます。
リアルタイム制御サブシステムは、 テキサス・インスツルメンツの 32 ビット C28x DSP コアをベースにしており、オンチップ フラッシュまたは SRAM から実行される浮動小数点または固定小数点コードに対して 100MHz の信号処理性能を発揮します。C28x CPU は、三角関数演算ユニット (TMU) と VCRC (巡回冗長検査) 拡張命令セットによってさらに強化され、リアルタイム制御システムでよく使われる重要なアルゴリズムを高速化します。
F28002x リアルタイム マイクロコントローラ (MCU) に内蔵された高性能アナログ ブロックは、リアルタイム シグナル チェーン性能を最適化するために、処理および PWM ユニットと密結合されています。14 個の PWM チャネルはすべて周波数に依存しない分解能モードをサポートしており、3 相インバータから高度なマルチレベル電源トポロジまで、さまざまな電力段を制御できます。
構成可能ロジック ブロック (CLB) を内蔵しているため、ユーザーはカスタム ロジックを追加し、FPGA に類似した機能を C2000 リアルタイム マイコンに統合できます。
インターフェイスは、各種の業界標準通信ポート (SPI、SCI、I2C、PMBus、LIN、CAN など) によりサポートされており、最適な信号配置を行うための複数のピン多重化方法を備えています。高速シリアル インターフェイス (FSI) を使用すると、絶縁境界越しに最高 200Mbps の堅牢な通信が可能です。
C2000 プラットフォームの新機能であるホスト インターフェイス コントローラ (HIC) は、外部ホストが TMS320F28002x のリソースに直接アクセスできるようにする高スループット インターフェイスです。
C2000 MCU をお客様のリアルタイム制御システムに適した選択肢にしている機能について詳しく知るには? 『C2000™ リアルタイム マイクロコントローラを使った開発のための基本ガイド』をご覧いただくとともに、C2000™ リアルタイム マイコンのページにアクセスしてください。
『C2000 ™ リアルタイム制御マイコン (MCU) を使用した設計の開始』入門ガイドは、C2000 デバイスを使用する開発について、ハードウェアからサポート リソースまで、あらゆる側面をカバーしています。主要な参考資料に加えて、各セクションには関連するリンクとリソースが掲載されており、さらに詳細な情報を知ることができます。
設計を開始する際は、以下の資料をご確認ください。TMDSCNCD280025C 評価ボードをご覧になり、C2000Ware をダウンロードしてください。