パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RUA) | 42 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TMUXHS4412 の特徴
- 4 つの差動チャネルに対して、双方向パッシブ 2:1 マルチプレクサ / 1:2 デマルチプレクサを実現します
- 最大 20Gbps のデータ伝送能力
- 最大 16Gbps の PCI Express 4.0 をサポート
- USB 3.2、USB 4.0、TBT 3.0、DP 2.0、SATA、SAS、MIPI DSI/CSI、FPD-Link III、LVDS、SFI、イーサネットの各インターフェイスもサポート
- 13GHz の –3dB 差動帯域幅
- PCIe 4.0 信号処理に適した優れた動的特性
- 挿入損失:-1.3dB (8GHz)
- 反射損失:–22dB (8GHz)
- クロストーク:-58dB (8GHz)
- 適応型同相電圧トラッキング
- 0~1.8V の同相電圧をサポート
- 3.3V または 1.8V の単一電源電圧 VCC
- 超低消費電力:320µA (アクティブ時)、0.1µA (スタンバイ時)
- 産業用温度範囲 (–40℃~105℃) のオプション
- DS160PR421 と DS160PR412 を搭載したピン互換 PCIe 4.0 リニア・リドライバ・オプション
- 3.5mm × 9mm の QFN パッケージで供給されます
TMUXHS4412 に関する概要
TMUXHS4412 は高速双方向パッシブ・スイッチで、マルチプレクサ (mux) とデマルチプレクサ (demux) 両方の構成に使用できます。TMUXHS4412 は、PCI Express 4.0 など最高 20Gbps のデータ・レートの多数の高速差動インターフェイスに使用できるアナログ差動パッシブ・マルチプレクサ / デマルチプレクサです。電気的チャネルのシグナル・インテグリティに余裕がある場合には、さらに高いデータ・レートで使用できます。TMUXHS4412 は、同相電圧範囲 (CMV) が最大 0~1.8V、差動振幅が最大 1800mVpp の差動信号をサポートしています。適応型 CMV トラッキングにより、デバイスを通るチャネルが同相電圧範囲全体にわたって変化しないようにしています。
TMUXHS4412 の優れた動的特性は、信号アイ・ダイアグラムの減衰の最小化、超低ジッタを可能にしています。このデバイスのシリコン設計は、高い周波数の信号帯域でも優れた周波数応答が得られるように最適化されています。このデバイスのシリコン信号トレースとスイッチ・ネットワークは、最良のペア内スキュー性能が得られるように整合されています。
TMUXHS4412 は、産業用および高信頼性用途などの多数の堅牢なアプリケーションに適した拡張産業用温度範囲で動作します。