TPA3003D2PFB

新規設計での使用を推奨しません

ボリューム制御機能搭載、3W ステレオ、8.5 ~ 14V 電源電圧、アナログ入力 Class-D オーディオ アンプ | PFB | 48 | -40 to 85

次の製品と同じ: TPA3003D2PFB.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA3003D2PFBR 新規設計での使用を推奨しません
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPA3003D2 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TQFP (PFB) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | JEDEC TRAY (5+1)

TPA3003D2 の特徴

  • 3-W/Ch Into an 8- Load From 12-V Supply
  • Efficient, Class-D Operation Eliminates Heatsinks and Reduces Power Supply Requirements
  • 32-Step DC Volume Control From –40 dB to 36 dB
  • Third Generation Modulation Techniques
    • Replaces Large LC Filter With Small Low-Cost Ferrite Bead Filter
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • APPLICATIONS
    • LCD Monitors and TVs
    • Powered Speakers

TPA3003D2 に関する概要

The TPA3003D2 is a 3-W (per channel) efficient, Class-D audio amplifier for driving bridged-tied stereo speakers. The TPA3003D2 can drive stereo speakers as low as 8 . The high efficiency of the TPA3003D2 eliminates the need for external heatsinks when playing music.

Stereo speaker volume is controlled with a dc voltage applied to the volume control terminal offering a range of gain from –40 dB to 36 dB.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA3003D2PFBR 新規設計での使用を推奨しません
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら