12-pin (YZ) package image

TPD1S514-2YZR アクティブ

USB チャージャ向け、過電圧、サージ、ESD の保護

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZ) | 12
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPD1S514 の特徴

  • VBUS_CON で最大 DC 30V の過電圧保護
  • 高精度の OVP (許容誤差 ±1% 未満)
  • 低 RON の nFET スイッチで、ホストおよび充電モードに対応
  • 専用の VBUS_POWER ピンにより、デッド・バッテリ状態での柔軟な起動オプションを提供
  • VBUS ラインの過渡保護
    • IEC 61000-4-2 接触放電 ±15kV
    • IEC 61000-4-2 エアーギャップ放電 ±15kV
    • IEC 61000-4-5 開路電圧 100V
      • 高精度のクランプ回路により、VBUS_SYS 電圧を VOVP 未満に制限
  • USB 突入電流に準拠
  • サーマル・シャットダウン (TSD) 機能

TPD1S514 に関する概要

TPD1S514 ファミリは、5V、9V、12V の USB VBUS ライン、または他の電力バス用の、シングル・チップ保護ソリューションで構成されます。双方向 nFET スイッチにより、VBUS_CON ピンのいかなる過電圧条件からも内部システム回路を保護しながら、充電とホストのどちらのモードでも安全な電流フローを保証します。VBUS_CON ピンでは、このデバイスは最大 DC 30V の過電圧保護に対応できます。EN ピンが LOW になった後、TPD1S514 ファミリのすべてのデバイスはソフトスタート遅延により 20ms 待ってから nFET をオンにします。

TPD1S514 ファミリの代表的なアプリケーション・インターフェイスは、携帯電話、タブレット、電子書籍、携帯用メディア・プレーヤなどで一般的に使用されている USB 接続の VBUS ラインです。また TPD1S514 ファミリは、5V、9V、12V 電源レールのインターフェイスを使用する任意のシステムに使用可能です。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら