ホーム インターフェイス USB IC USB ポート保護 IC

TPD4S311A

アクティブ

製品詳細

Interface type USB Type-C Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS Number of switches 4 Rating Catalog IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Clamping voltage (V) 8 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Interface type USB Type-C Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS Number of switches 4 Rating Catalog IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Clamping voltage (V) 8 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YBF) 16 2.9929 mm² (1.73 mm × 1.73 mm)
  • 4 チャネルの VBUS への短絡過電圧保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2、):24VDC 許容
  • 4 チャネルの IEC 61000-4-2 ESD 保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2)
  • CC1 および CC2 過電圧保護 FET:VCONN 電力用
    • 400mA の VCONN 電力 ( TPD4S311)
    • 600mA の VCONN 電力 ( TPD4S311A)
  • CC ピンの ±35V サージ保護 ( TPD4S311A)
  • SBU ピンの ±30V サージ保護 ( TPD4S311A)
  • CC デッド・バッテリ抵抗の内蔵により、モバイル・デバイスでのデッド・バッテリ状況に対応
  • 1.69mm × 1.69mm DSBGA パッケージ
  • 4 チャネルの VBUS への短絡過電圧保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2、):24VDC 許容
  • 4 チャネルの IEC 61000-4-2 ESD 保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2)
  • CC1 および CC2 過電圧保護 FET:VCONN 電力用
    • 400mA の VCONN 電力 ( TPD4S311)
    • 600mA の VCONN 電力 ( TPD4S311A)
  • CC ピンの ±35V サージ保護 ( TPD4S311A)
  • SBU ピンの ±30V サージ保護 ( TPD4S311A)
  • CC デッド・バッテリ抵抗の内蔵により、モバイル・デバイスでのデッド・バッテリ状況に対応
  • 1.69mm × 1.69mm DSBGA パッケージ

TPD4S311 は、シングル・チップの USB Type-C ポート保護デバイスで、20V の VBUS への短絡過電圧 および IEC ESD 保護を行います。

USB Type-C コネクタのリリース以降、USB Type-C 用でありながら、USB Type-C の仕様を満たしていない多くの製品やアクセサリがリリースされました。このような例の 1 つは、USB Type-C 電力供給アダプタで、VBUS ライン上にしか 20V を印加しないものです。USB Type-C に関する別の懸念として、小さなコネクタのピンが互いに近接して配置されているため、コネクタの機械的なねじれや水平方向のずれによってピン間が短絡することがあります。これによって、20V VBUS が CC および SBU ピンと短絡するおそれがあります。また、Type-C コネクタのピンが互いに近接して配置されていることから、破片や湿気により 20V VBUS ピンが CC および SBU ピンと短絡する危険も高まっています。

これらの理想的でない機器や機械的事象が存在するため、CC および SBU ピンは 5V 以下の電圧でのみ動作するにもかかわらず、20V 許容にする必要があります。 TPD4S311 は CC および SBU ピンの過電圧保護を行うため、通常の動作に影響することなく CC および SBU ピンを 20V 許容にできます。このデバイスは、SBU および CC ラインと直列に高電圧 FET を配置します。OVP スレッショルドを超える電圧がこれらのラインに検出された場合、高電圧スイッチが開き、システムの他の部分を、コネクタに存在している高電圧の状況から絶縁します。

最後に、ほとんどのシステムでは外部ピンについて IEC 61000-4-2 システム・レベルの ESD 保護が必要です。 TPD4S311 には、CC1、CC2、SBU1、SBU2 ピンの IEC 61000-4-2 ESD 保護が内蔵されているため、コネクタの外部に高電圧 TVS ダイオードを配置する必要がありません。

TPD4S311 は、シングル・チップの USB Type-C ポート保護デバイスで、20V の VBUS への短絡過電圧 および IEC ESD 保護を行います。

USB Type-C コネクタのリリース以降、USB Type-C 用でありながら、USB Type-C の仕様を満たしていない多くの製品やアクセサリがリリースされました。このような例の 1 つは、USB Type-C 電力供給アダプタで、VBUS ライン上にしか 20V を印加しないものです。USB Type-C に関する別の懸念として、小さなコネクタのピンが互いに近接して配置されているため、コネクタの機械的なねじれや水平方向のずれによってピン間が短絡することがあります。これによって、20V VBUS が CC および SBU ピンと短絡するおそれがあります。また、Type-C コネクタのピンが互いに近接して配置されていることから、破片や湿気により 20V VBUS ピンが CC および SBU ピンと短絡する危険も高まっています。

これらの理想的でない機器や機械的事象が存在するため、CC および SBU ピンは 5V 以下の電圧でのみ動作するにもかかわらず、20V 許容にする必要があります。 TPD4S311 は CC および SBU ピンの過電圧保護を行うため、通常の動作に影響することなく CC および SBU ピンを 20V 許容にできます。このデバイスは、SBU および CC ラインと直列に高電圧 FET を配置します。OVP スレッショルドを超える電圧がこれらのラインに検出された場合、高電圧スイッチが開き、システムの他の部分を、コネクタに存在している高電圧の状況から絶縁します。

最後に、ほとんどのシステムでは外部ピンについて IEC 61000-4-2 システム・レベルの ESD 保護が必要です。 TPD4S311 には、CC1、CC2、SBU1、SBU2 ピンの IEC 61000-4-2 ESD 保護が内蔵されているため、コネクタの外部に高電圧 TVS ダイオードを配置する必要がありません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD4S311、TPD4S311A USB Type-C ポート・プロテクタ:VBUS への短絡過電圧および IEC ESD 保護 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021/11/11
ホワイト・ペーパー A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 2022/03/25

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPD6S300EVM — TPD6S300 USB Type-C™ 過電圧と IEC ESD 保護評価基板

TI の TPD6S300 評価基板 (EVM) は、TPD6S300 デバイスの動作と性能の評価に役立ちます。TPD6S300は、USB Type-C 構成チャネル (CC)、Sideband Use Channel (SBU)、および D+/D- データ ラインを保護するためのシングルチップ ソリューションです。このデバイスは、CC1、CC2、SBU1、および SBU2 ピンに対して最大 22V までの VBUSショートによる過電圧保護を提供し、コネクタの不具合や機械的なねじれによってピンが短絡した場合の損傷を防ぎます。TPD6S300 は、USB Type-C コネクタの (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBF) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ