16-pin (D) package image

TPIC6C595DG4 アクティブ

100mA/チャネル、8 ビット・シフト・レジスタ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPIC6C595DRG4 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE

TPIC6C595 の特徴

  • Low rDS(on), 7 Ω Typical
  • Avalanche Energy, 30 mJ
  • Eight Power DMOS Transistor Outputs
    of 100-mA Continuous Current
  • 250-mA Current Limit Capability
  • ESD Protection, 2500 V
  • Output Clamp Voltage, 33 V
  • Devices are Cascadable
  • Low-Power Consumption

TPIC6C595 に関する概要

The TPIC6C595 is a monolithic, medium-voltage, low-current power 8-bit shift register designed for use in systems that require relatively moderate load power such as LEDs. The device contains a built-in voltage clamp on the outputs for inductive transient protection. Power driver applications include relays, solenoids, and other low-current or medium-voltage loads.

This device contains an 8-bit serial-in, parallel-out shift register that feeds an 8-bit D-type storage register. Data transfers through both the shift and storage registers on the rising edge of the shift register clock (SRCK) and the register clock (RCK), respectively. The device transfers data out the serial output (SER OUT) port on the rising edge of SRCK. The storage register transfers data to the output buffer when shift register clear (CLR) is high. When CLR is low, the input shift register is cleared. When output enable (G) is held high, all data in the output buffers is held low and all drain outputs are off. When G is held low, data from the storage register is transparent to the output buffers. When data in the output buffers is low, the DMOS transistor outputs are off. When data is high, the DMOS transistor outputs have sink-current capability. The SER OUT allows for cascading of the data from the shift register to additional devices.

Outputs are low-side, open-drain DMOS transistors with output ratings of 33-V to 100-mA continuous sink-current capability. Each output provides a 250-mA maximum current limit at TC = 25°C. The current limit decreases as the junction temperature increases for additional device protection. The device also provides up to 2500 V of ESD protection when tested using the human-body model and the 200-V machine model.

The TPIC6C595 is characterized for operation over the operating case temperature range of −40°C to 125°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPIC6C595DRG4 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら