TPS16630RGET

アクティブ

出力電力制限機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse | RGE | 24 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: TPS16630RGET.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS16630RGER アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS1663 の特徴

  • 動作電圧4.5V ~ 60V
    • 絶対最大値:67V
  • 60V、31mΩ、RON のホットスワップ FET を内蔵
  • 調整可能な電流制限:0.6A ~ 6A (±7%)
  • 低い静止電流:シャットダウン時の 21µA
  • 可変出力電力制限 (TPS16632 および TPS16637) (±6%)
  • UVLO および OVP カットオフを ±2% 精度で調整可能
    • 固定 39V の最大過電圧クランプ (TPS16632 のみ)
  • 突入電流からの保護のために出力 スルーレート制御を調整可能
    • デバイス起動中のサーマル レギュレーションにより大容量および未知の容量性負荷を充電可能
  • パワー グッド出力 (PGOOD)
  • 過電流フォルト応答オプションとして、自動再試行とラッチオフを選択可能 (MODE)
  • アナログ電流モニタ (IMON) 出力 (±6%)
  • UL 2367 認定
    • ファイル番号 E169910
    • RILIM ≥ 3kΩ
  • IEC 62368-1 認証済み
  • 機能安全対応
  • 使いやすい 24 ピン VQFN パッケージで供給

TPS1663 に関する概要

TPS1663xは、使いやすい正極性 60V/6A の eFuse であり、31mΩ の FET を内蔵しています。負荷、ソース、および eFuse 自体の保護に加え、正確な過電流保護、高速の短絡保護、出力スルーレート制御、過電圧保護、低電圧誤動作防止などの調整可能な機能を備えています。TPS16332 デバイスは、IEC61010-1 や UL1310 などの規格に簡単に準拠できるようにする調整可能な出力電力制限 (PLIM) 機能を備えています。また、デバイスは調整可能な過電流機能も備えています。PGOOD を使用して、下流の DC / DC コンバータの制御をイネーブル / ディセーブルできます。

シャットダウン ピンにより、内蔵 FET のイネーブル / ディセーブルを外部的に制御でき、デバイスを低電流のシャットダウン モードに移行させることもできます。システム状態の監視や下流負荷の制御のために、このデバイスはフォルト出力および高精度の電流監視出力を備えています。MODE ピンにより、2 種類の電流制限フォルト応答 (ラッチオフ、自動再試行) のどちらにもデバイスを柔軟に設定できます。

これらのデバイスは 4mm × 4mm の 24 ピン VQFN パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS16630RGER アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら