ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS1663

アクティブ

出力電力制限機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse

製品詳細

Vabsmax_cont (V) 67 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Current limit (max) (A) 6 Current limit (min) (A) 0.6 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Output power limiting, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short-circuit protection, Thermal shutdown UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 31 Overvoltage response Clamp, Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00138 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0017 Device type eFuses and hot swap controllers TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 67 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Current limit (max) (A) 6 Current limit (min) (A) 0.6 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Output power limiting, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short-circuit protection, Thermal shutdown UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 31 Overvoltage response Clamp, Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.00138 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0017 Device type eFuses and hot swap controllers TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 動作電圧範囲 4.5V~60V、絶対最大定格 67V
  • 60V、R ON 31mΩ のホットスワップ FET を内蔵
  • 電流制限を 0.6A~6A に調整可能 (±7%)
  • 低い静止電流:21µA (シャットダウン時)
  • 出力電力制限を調整可能 (TPS16632 のみ) (±6%)
  • UVLO および OVP カットオフを ±2% 精度で調整可能
    • 39V 固定の最大過電圧クランプ (TPS16632 のみ)
  • 出力スルーレート制御を調整して突入電流を制限可能
    • デバイス起動中のサーマル・レギュレーションにより大容量および未知の容量性負荷を充電可能
  • パワー・グッド出力 (PGOOD)
  • 過電流フォルト応答オプションとして、自動再試行とラッチオフを選択可能 (MODE)
  • アナログ電流モニタ (IMON) 出力 (±6%)
  • UL 2367 認定
    • ファイル番号 E169910
    • RILIM ≥ 3kΩ
  • IEC 62368-1 認証済み
  • 機能安全対応
  • 使いやすい 24 ピン VQFN パッケージで供給
  • 動作電圧範囲 4.5V~60V、絶対最大定格 67V
  • 60V、R ON 31mΩ のホットスワップ FET を内蔵
  • 電流制限を 0.6A~6A に調整可能 (±7%)
  • 低い静止電流:21µA (シャットダウン時)
  • 出力電力制限を調整可能 (TPS16632 のみ) (±6%)
  • UVLO および OVP カットオフを ±2% 精度で調整可能
    • 39V 固定の最大過電圧クランプ (TPS16632 のみ)
  • 出力スルーレート制御を調整して突入電流を制限可能
    • デバイス起動中のサーマル・レギュレーションにより大容量および未知の容量性負荷を充電可能
  • パワー・グッド出力 (PGOOD)
  • 過電流フォルト応答オプションとして、自動再試行とラッチオフを選択可能 (MODE)
  • アナログ電流モニタ (IMON) 出力 (±6%)
  • UL 2367 認定
    • ファイル番号 E169910
    • RILIM ≥ 3kΩ
  • IEC 62368-1 認証済み
  • 機能安全対応
  • 使いやすい 24 ピン VQFN パッケージで供給

TPS1663x は、31mΩ の FET を内蔵した使いやすい正の 60V / 6A の eFuse です。負荷、ソース、および eFuse 自体の保護に加え、正確な過電流保護、高速の短絡保護、出力スルーレート制御、過電圧保護、低電圧誤動作防止などの調整可能な機能を備えています。TPS16332 デバイスは、IEC61010-1 や UL1310 などの規格に簡単に準拠できるようにする調整可能な出力電力制限 (PLIM) 機能を備えています。本デバイスは、調整可能な過電流保護機能も内蔵しています。PGOOD を使用して、下流の DC / DC コンバータの制御をイネーブル / ディセーブルできます。

シャットダウン・ピンにより、内蔵 FET のイネーブル / ディセーブルを外部的に制御でき、デバイスを低電流のシャットダウン・モードに移行させることもできます。システム状態の監視や下流負荷の制御のために、このデバイスはフォルト出力および高精度の電流監視出力を備えています。MODE ピンにより、2 種類の電流制限フォルト応答 (ラッチオフ、自動再試行) のどちらにもデバイスを柔軟に設定できます。

これらのデバイスは 4mm × 4mm の 24 ピン VQFN パッケージで供給され、-40°C~+125°C の温度範囲で動作が規定されています。

TPS1663x は、31mΩ の FET を内蔵した使いやすい正の 60V / 6A の eFuse です。負荷、ソース、および eFuse 自体の保護に加え、正確な過電流保護、高速の短絡保護、出力スルーレート制御、過電圧保護、低電圧誤動作防止などの調整可能な機能を備えています。TPS16332 デバイスは、IEC61010-1 や UL1310 などの規格に簡単に準拠できるようにする調整可能な出力電力制限 (PLIM) 機能を備えています。本デバイスは、調整可能な過電流保護機能も内蔵しています。PGOOD を使用して、下流の DC / DC コンバータの制御をイネーブル / ディセーブルできます。

シャットダウン・ピンにより、内蔵 FET のイネーブル / ディセーブルを外部的に制御でき、デバイスを低電流のシャットダウン・モードに移行させることもできます。システム状態の監視や下流負荷の制御のために、このデバイスはフォルト出力および高精度の電流監視出力を備えています。MODE ピンにより、2 種類の電流制限フォルト応答 (ラッチオフ、自動再試行) のどちらにもデバイスを柔軟に設定できます。

これらのデバイスは 4mm × 4mm の 24 ピン VQFN パッケージで供給され、-40°C~+125°C の温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS1653 アクティブ パルス電流をサポート、58V、4.5A eFuse IPC9592B capable 58-V eFuse with pulse current support for load transient

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS1663x 出力電力制限を調整可能な 60V、6A eFuse データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 4月 11日
証明書 TPSx663 UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 (Rev. A) 2025年 7月 24日
アプリケーション・ノート Reliable Startup with Large and Unknown Capacitive Loads (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 7日
機能安全情報 TPS1663 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021年 6月 18日
アプリケーション・ノート Parallel Operation of TPS2663 eFuses PDF | HTML 2020年 11月 16日
e-Book(PDF) 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) 英語版 2020年 10月 30日
アプリケーション概要 Single Point Failure Protection for Motor Drives and PLC Systems 2020年 6月 30日
証明書 TPSx663 UL Certificate of Compliance UL 2367 2020年 4月 10日
機能安全情報 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020年 3月 18日
技術記事 Optimizing power density with eFuses PDF | HTML 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Minimizing System Down-time with Smart eFuses 2019年 6月 12日
アプリケーション・ノート Basics of eFuses (Rev. A) 2018年 4月 5日
アプリケーション・ノート Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017年 6月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS16630-32EVM — TPS1663x eFuse 評価基板

TPS16630-32EVM を使用すると、TI の TPS1663x eFuse のリファレンス回路を評価できます。TPS1663X デバイスは、FET を内蔵した 4.5V ~ 60V、6A の産業用 eFuse であり、低電圧、過電圧、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS2663-166EVM — TPS26633 と TPS16630 PWP パッケージ封止 eFuse の評価基板

TPS2663-166EVM を使用すると、TI の TPS26633 および TPS16630 eFuse のリファレンス回路を評価できます。TPS26633 および TPS16630 デバイスは、4.5V ~ 60V、6A eFuses で、31mΩ FET を内蔵しています。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS1663 PSpice Transient Model

SLVMD04.ZIP (303 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC765 TPS2663 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
  • TPS1663 出力電力制限機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse
  • TPS2663 出力電力制限機能とサージ保護機能搭載、4.5V ~ 60V、31mΩ、0.6 ~ 6A eFuse
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ