16-pin (D) package image

TPS2054D アクティブ

アクティブ・ハイ、4 チャネル、0.5A 負荷、0.9A ILIMIT、2.7 ~ 5.5V、80mΩ USB パワー・スイッチ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE

TPS2054 の特徴

  • 135-m -Maximum (5-V Input) High-Side MOSFET Switch
  • 500 mA Continuous Current per Channel
  • Short-Circuit Protection
  • Independent Thermal Protection
  • Overcurrent Logic Output
  • Operating Range...2.7-V to 5.5-V
  • Logic-Level Enable Input
  • 2.5-ms Typical Rise Time
  • Undervoltage Lockout
  • 20-uA-Maximum Standby Supply Current
  • Bidirectional Switch
  • 16-pin SOIC Package
  • Ambient Temperature Range, -40°C to 85°C
  • 2-kV Human-Body-Model, 200-V Machine-Model ESD Protection

TPS2054 に関する概要

The TPS2044 and TPS2054 quad power-
distribution switches are intended for applications where heavy capacitive loads and short circuits

are likely to be encountered. Both the TPS2044 and the TPS2054 incorporate in a single package four 135-m N-channel MOSFET high-side power switches for power-distribution systems that require multiple power switches. Each switch is controlled by a logic enable that is compatible with 5-V logic and 3-V logic. Gate drive is provided by an internal charge pump that controls the power-switch rise times and fall times to minimize current surges during switching. The charge pump, requiring no external components, allows operation from supplies as low as 2.7 V.

When the output load exceeds the current-limit threshold or a short is present, the TPS2044 and TPS2054 limit the output current to a safe level by switching into a constant-current mode, pulling the overcurrent (OCx\) logic output low. When continuous heavy overloads and short circuits increase the power dissipation in the switch causing the junction temperature to rise, a thermal protection circuit shuts off the switch to prevent damage. Recovery from a thermal shutdown is automatic once the device has cooled sufficiently. Internal circuitry ensures the switch remains off until valid input voltage is present.

The TPS2044 and TPS2054 are designed to limit at 0.9-A load. These power-distribution switches are available in 16-pin small-outline integrated-circuit (SOIC) packages and operate over an ambient temperature range of -40°C to 85°C.

The D package is available taped and reeled. Add an R suffix to device type (e.g., TPS2044DR)

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら