パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS2065D の特徴
- シングル・パワー・スイッチ・ファミリ
- 定格電流:1 A
- 精度±20%の固定定電流制限
- 高速過電流応答:2 µs
- デグリッチ付き障害通知
- 出力放電
- 逆電流保護
- ソフト・スタート内蔵
- 周囲温度範囲:–40℃~85℃
- UL認定済みおよびCBファイルNo. E169910
アプリケーション
- USBポート/ハブ、ラップトップ、デスクトップ
- 高精細デジタル・テレビ
- セット・トップ・ボックス
- 短絡保護
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS2065D に関する概要
TPS2065Dパワー・ディストリビューション・スイッチ・ファミリは、大きな容量性負荷や短絡が発生しやすいUSBなどのアプリケーション向けに設計されています。最大1 Aの出力電流を連続的に供給できます。
TPS2065Dは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードで動作することにより、出力電流を制限して安全なレベルに下げます。これにより、あらゆる条件下で障害時の電流が予測可能となります。高速な過負荷応答時間を達成していることから、メインの5V電源にかかる負荷を軽減し、出力の短絡が発生したときに電力を安定化します。この電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。