パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFP) | 4 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS22914 の特徴
- シングル・チャネル負荷スイッチを内蔵
- 入力電圧範囲:1.05V~5.5V
- 低いオン抵抗 (RON)
- VIN = 5V で RON = 37mΩ (標準値)
- VIN = 3.3V で RON = 38mΩ (標準値)
- VIN = 1.8V で RON = 43mΩ (標準値)
- 最大連続スイッチ電流 2A
- 低い静止電流
- VIN = 3.3V で 7.7µA (標準値)
- 制御入力スレッショルドが低いため、最低 1V の GPIO が使用可能
- スルーレート制御
- tR(TPS22914B/15B) = 64µs (VIN = 3.3V の場合)
- tR(TPS22914C/15C) = 913µs (VIN = 3.3V の場合)
- クイック出力放電 (QOD) (TPS22915 のみ)
- 超小型ウェハー・チップ・スケール・パッケージ
- 0.78mm × 0.78mm、0.4mm ピッチ、 0.5mm 高さ (YFP)
- ESD 性能は JESD 22 に準拠しテスト済み
- HBM 2kV、CDM 1kV
TPS22914 に関する概要
TPS22914/15 は、スルーレート制御機能を備えた小型低 RON のシングル・チャネル負荷スイッチです。このデバイスには N チャネル MOSFET が搭載され、1.05V~5.5V の入力電圧範囲で動作でき、最大で 2A の連続電流をサポートできます。スイッチはオン / オフ入力により制御され、低電圧の制御信号と直接接続が可能です。
このデバイスは、小型で RON が小さいため、スペースの制約が厳しいバッテリ駆動アプリケーションで使うのに理想的です。このスイッチは入力電圧範囲が広いため、各種電圧レールのための多用途なソリューションとして使えます。デバイスの立ち上がり時間を制御できるため、大きな負荷容量により発生する突入電流が大幅に減少し、電源ドループが低減、または生じなくなります。TPS22915 は、スイッチがオフになった際に迅速に出力を放電 (QOD) するための 143Ω のプルダウン抵抗を内蔵することで、ソリューション全体のサイズをさらに縮小しています。
TPS22914/15 は、小型で省スペースの 0.78mm × 0.78mm、0.4mm ピッチ、0.5mm 高さの 4 ピン・ウェハー・チップ・スケール (WCSP) パッケージ (YFP) で供給されます。このデバイスは、–40℃~+105℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。