パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS22948 の特徴
- 入力動作電圧範囲 (VIN):
2.5V~5.5V - 出力電流制限 (ILIMIT):
240mA (標準値) - サーマル・シャットダウン (TSD)
- オン抵抗 (RON):
300mΩ (標準値) - 低速のターンオン・タイミングによる突入電流制限 (標準値)
- ターンオン時間 (tON):
6.6mV/µs で 820us
- ターンオン時間 (tON):
- 常時オンの逆電流ブロック (RCB)
- オン状態アクティブ化電流 (IRCB):
–200mA (標準値)
- オン状態アクティブ化電流 (IRCB):
- フォルト通知 (FLT)
- ON ピンのスマート・プルダウン (RPD,ON)
- ON VIH (ION):25nA (最大値)
- ON VIL (RPD,ON):500kΩ (標準値)
- 低消費電力
- オン状態 (IQ):50uA (標準値)
- オフ状態 (ISD):0.3uA (標準値)
TPS22948 に関する概要
TPS22948 は小型のシングル・チャネル・ロード・スイッチで、出力電流制限、逆電流ブロック、サーマル・シャットダウンといった機能により、障害に対する堅牢な保護を実現します。
スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ON ピンがフローティング状態になることが防止されます。ピンが意図的に HIGH (>VIH) に駆動されると、不必要な電力損失を避けるため、スマート・プルダウンは切断されます。 ™
TPS22948 は標準の SC-70 パッケージで供給され、-40℃~125℃の温度範囲で動作が規定されています。