パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DPU) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS22966-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード2: 動作時周囲温度範囲 –40°C~105°C
- デバイスHBM ESD分類レベルH1C
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- 統合型デュアル・チャネル負荷スイッチ
- 入力電圧範囲: 0 V~5.5V
- 極めて小さいオン抵抗 (RON)
- VIN = 5V (VBIAS = 5V) で RON = 16mΩ
- VIN = 3.3V (VBIAS = 5V) で RON = 16mΩ
- VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) で RON = 16mΩ
- チャネルごとの最大連続スイッチ電流:4A
- 低静止電流
- 80µA (デュアル・チャネル)
- 80µA (シングル・チャネル)
- 制御入力スレッショルドが低いため 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V ロジックを使用可能
- 立ち上がり時間を構成可能
- クイック出力放電 (QOD)
- サーマル・パッド付き SON 14 ピン・パッケージ
TPS22966-Q1 に関する概要
TPS22966-Q1 は RON が極めて小さい、小型のデュアル・チャネル負荷スイッチで、立ち上がり時間を調整できます。0V~5.5V の入力電圧範囲で動作する 2 つの N チャネル MOSFET を内蔵しており、各チャネルで最大 4A の連続電流をサポートします。各スイッチは、低電圧制御信号と直接インターフェイス可能なオン入力とオフ入力 (ON1 および ON2) により個別に制御されます。TPS22966-Q1 は 230Ω のオンチップ抵抗を備えているため、スイッチ・オフ時のクイック出力放電が可能です。
TPS22966-Q1 は、高電力に対応可能なサーマル・パッド付き、小型、省スペースの 2mm × 3mm 14-SON パッケージ (DPU) で供給されます。周囲温度–40℃~105℃での動作が規定されています。