20-pin (RGW) package image

TPS2373-4RGWT アクティブ

先進的なスタートアップ機能搭載、IEEE 802.3bt PoE 大電力 PoE PD インターフェース

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2373-4RGWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGW) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS2373 の特徴

  • IEEE 802.3bt (ドラフト) タイプ3またはタイプ4 PoE用のPDソリューション
  • タイプ4 ( TPS2373-4) 90Wおよびタイプ3 ( TPS2373-3) 60W動作用の電力レベルをサポート
  • 堅牢な100VのホットスワップMOSFET
    • TPS2373-4 (標準値): 0.1Ω、2.2A電流制限
    • TPS2373-3 (標準値): 0.3Ω、1.85A電流制限
  • 電源インジケータ出力を割り当て済み
  • DC-DC用の高度なスタートアップ
    • 下流のDC-DC設計を簡素化
    • PSE突入電流に準拠
  • 自動電源シグネチャ保持(MPS)
    • タイプ1-2または3-4 PSEに合わせてMPSを自動調整
    • 超低消費電力のスタンバイ・モードをサポート
  • プライマリ・アダプタ優先入力
  • PoE++ PSEをサポート
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • 20リードのVQFNパッケージ

TPS2373 に関する概要

TPS2373には、IEEE802.3atまたはIEEE802.3bt (ドラフト) (タイプ1-4)受電機器(PD)を実装するために必要な、すべての機能が含まれています。内部スイッチ抵抗が低いため、 TPS2373-4および TPS2373-3は、それぞれ最大90Wおよび60Wの大電力アプリケーションをサポートできます。100mのCAT5ケーブルを想定した場合、これはPD入力の71.3Wおよび51Wに相当します。

TPS2373は拡張機能付きで動作します。

DC-DC用の高度なスタートアップ機能により、単純で柔軟なソリューションを最小のシステム・コストで構築でき、IEEE802.3bt (ドラフト)のスタートアップ要件を満たすことができます。これにより、低電圧バイアス・コンデンサを大幅に小型化できます。また、DC-DCコンバータのソフトスタート期間を長くでき、低電圧のPWMコントローラを使用できるようになります。

自動MPS機能により、非常に消費電力の低いスタンバイ・モードが必要なアプリケーションにも使用可能です。 TPS2373は、PSE電力を維持するため必要な、パルス化された電流を自動的に生成します。外付けの抵抗を使用して、この機能を有効化し、MPSのパルス化された電流の振幅をプログラムできます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2373-4RGWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら