パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RMT) | 45 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS23734 の特徴
- 完全な IEEE 802.3bt タイプ 3 (クラス 1~4) および 802.3at PoE PD ソリューション
- EA Gen 2 ロゴ対応 (PoE 2 PD コントローラ)
- 100V 対応、0.3Ω (標準値)、信頼性の高いホットスワップ MOSFET
- 最大 30W 動作に適した電力レベルをサポート
- フライバック構成 またはアクティブ・クランプ・フォワード構成向けの統合型 PWM コントローラ
- 1 次側レギュレーションによるフライバック制御
- CCM 動作をサポート
- ±1.5% (標準値、5V 出力) の負荷レギュレーション (0~100% の負荷範囲) - 同期 FET 付き
- ±3% (標準値、12V 出力) の負荷レギュレーション (5~100% の負荷範囲) - ダイオード整流
- 2 次側レギュレーションもサポート
- 先進的なスタートアップ機能とヒカップ・モードの過負荷保護機能を搭載したソフトスタート制御
- ソフト・ストップによるシャットダウン
- 同期可能な可変周波数
- EMI 対策のためのプログラム可能な周波数ディザリング
- 1 次側レギュレーションによるフライバック制御
- 電力シグネチャを 自動的に維持 (MPS)
- PSE のタイプと負荷電流に応じて自動ストレッチで自動調整
- 1 次アダプタ優先入力
- 接合部温度範囲:–40℃~125℃
TPS23734 に関する概要
TPS23734 デバイスは、PoE (Power Over Ethernet) 受電デバイス (PD) インターフェイスと、フライバック およびアクティブ・クランプ・フォワード (ACF) スイッチング・レギュレータ設計用に最適化された電流モード DC/DC コントローラを統合しています。 フライバック構成については、1 次側レギュレーション (PSR) の使用をサポートしています。PD 入力を 25.5W 以下にする必要があるアプリケーションについては、PoE インターフェイスは IEEE 802.3bt および IEEE 802.3at 規格をサポートしています。
EMI フィルタのサイズとコストを最小限に抑えるため、プログラム可能なスペクトラム拡散周波数ディザリング (SSFD) 機能を備えています。可変ソフトスタートによる先進的なスタートアップ機能により、コンバータの起動およびヒカップ設計を簡素化しながら、最小のバイアス・コンデンサを使用できます。また、IEEE 802.3bt /at の起動要件も満たせます。
ソフト・ストップ機能を使用すると、 パワー FET をスイッチングする際のストレスを最小限に抑えることができるため、FET の部品コストを低減できます。
DC/DC コントローラの PSR 機能は、補助巻線からの帰還により出力電圧を制御するため、外部シャント・レギュレータおよびフォトカプラは不要です。本デバイスは連続導通モード (CCM) 用に最適化されており、2 次側同期整流を使用して動作できるため、複数の出力にわたって最適な効率、レギュレーション精度、ステップ負荷応答が得られます。
この DC/DC コントローラはスロープ補償、ブランキング機能を備えています。スイッチング周波数は 250kHz (標準値) です。
自動 MPS により、低消費電力モードまたは複数の電力供給を持つアプリケーションを実現できます。この機能は、PSE のタイプとシステム条件に応じてパルス電流の振幅とパルス幅を自動的に調整し、消費を最小限に抑えながら電力を維持します。