パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HSOIC (DDA) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
TPS2376-H の特徴
- 可変ターンオン・スレッショルド
- 高電力26W設計に対応
- 0.58Ω、100V、ローサイド・スイッチ搭載
- 15kVシステム・レベルESD対応
- 工業用温度範囲: -40°C~85℃
- 8ピン PowerPad™SOICパッケージ
TPS2376-H に関する概要
この8ピン集積回路には、IEEE 802.3afに準拠した高電力受電デバイス(PD)の開発に必要な機能がすべて搭載されています。TPS2376-Hは、TPS237Xファミリに比べて電流制限値が高く、放熱性能が強化されています。完全準拠PoEインターフェイスを実装していますが、より多くの電力を使用する非標準の実装にも対応します。100mのCAT-5ケーブルを介して最小52VのPSEで動作する場合には、26W PDを構築できます。TPS2376-Hは、定格100V、600mA対応、可変突入電流制限機能、自動リトライによるフォルト保護、真のオープンドレイン・パワーグッド機能を特長としています。