パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE |
TPS2491 の特徴
- 電力制限と電流制限をプログラム可能で、完全な安全動作領域(SOA)保護を実現
- 広い動作電圧範囲: 9V~80V
- ラッチ動作(TPS2490)と自動再試行(TPS2491)
- ハイサイド駆動による低RDS(on)の外付けNチャネルMOSFET
- プログラム可能なフォルト・タイマによりMOSFETを保護し、不都合なシャットダウンを排除
- ダウンストリームDC/DC連携のためのパワー・グッド・オープンドレイン出力
- イネーブルを使用して低電圧誤動作防止またはロジック制御をプログラム可能
- 小型で省スペースの10ピンVSSOPパッケージ
- カリキュレータ・ツールを利用可能(TPS2490/91デザインイン・カリキュレータ、SLVC033)
TPS2491 に関する概要
TPS249xは使いやすい、正の高電圧の10ピン・ホットスワップ電源マネージャ・デバイスで、外付けのNチャネルMOSFETスイッチを安全に駆動できます。電力制限および電流制限(どちらも変更可能で、互いに独立)により、外付けのMOSFETは最も過酷な動作状況においても、選択された安全動作領域(SOA)内で動作することが保証されます。アプリケーションとしては、突入電流制限、電子回路ブレーカ保護、負荷オンの制御、下流のDC/DCコンバータとのインターフェイス、電力フィード保護などがあります。これらのデバイスは小型で省スペースの10ピンVSSOPパッケージで利用でき、外付けデバイスの数を大幅に減らせるため、貴重な基板面積を削減できます。TPS249xには、アプリケーション・ノート、評価基板、および設計ツールが用意されています。