パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS25221 の特徴
- 2.5V~5.5VのVOPERATING
- TPS2553 とピン互換
- 2AのICONT_MAX
- 0.275A~2.7Aの可変ILIMIT (1.7Aで±6.5%)
- 70mΩ (標準値)のRON
- 1.5µsの短絡応答
- 8msのフォルト報告グリッチ除去
- 逆電流のブロック(ディスエーブル時)
- ソフトスタート機能内蔵
- UL 60950およびUL 62368認定
- IEC 61000-4-2に従い15kVのESD保護(外部容量あり)
TPS25221 に関する概要
TPS25221は、大きな容量性負荷と短絡が発生する可能性のあるアプリケーションを対象としています。プログラム可能な電流制限スレッショルドは、外付け抵抗を使用して275mA~2.7A (標準値)に設定できます。ILIMITの精度は、より高い電流制限設定において、±6%まで高めることができます。電源スイッチの立ち上がりおよび立ち下がり時間は、電源オン/オフ時の電流サージを最小限に抑えるように制御されます。
負荷が、プログラムされたILIMITを超える電流の抽出を試みると、内部FETが定電流モードに移行し、ILOADをILIMIT以下に維持します。FAULT出力は、過電流の状況が発生したとき、組み込みのグリッチ除去時間の後でLOWにアサートされます。