パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RVC) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS254900-Q1 の特徴
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC5
- 入力電圧範囲: 4.5V~6.5V
- 45mΩ(標準値)の ハイサイドMOSFETを内蔵
- 最大連続出力電流: 3A
- コネクタでVBUS ±5%のケーブル補償精度
- USB BC 1.2 CDPおよびSDPモードをサポート
- OUT、DP_IN、DM_INピンのバッテリ短絡保護
- DP_INとDM_INはIEC
61000-4-2規格に準拠
- ±8kV接触および±15kV空中放電
- 3mm×4mmの20ピンQFNパッケージ
アプリケーション
- 車載用USB充電ポート(ホストおよびハブ)
- 車載用USB保護
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
TPS254900-Q1 に関する概要
TPS254900-Q1デバイスはUSB充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチで、バッテリ短絡保護機能を備えています。この機能により、OUT、DM_IN、DP_INが保護されます。これら3本のピンは、18Vまでの電圧に耐えられます。バッテリへの短絡状況が発生すると、内部のMOSFETが迅速にオフになります。この迅速なオフは、上流のDC/DCコンバータ、プロセッサ、ハブ・データ・ラインを保護するため非常に重要です。
TPS254900-Q1 45mΩパワー・スイッチには2つの選択可能な可変の電流制限があり、隣接するポートに重い負荷が発生している場合に電流制限値を低く調整し、ポートの電力を管理できます。これは、複数のポートを持つシステムや、上流の電源の容量が限られている場合に重要です。
TPS254900-Q1には電流センス出力があり、上流の電源を制御して、大きな充電電流が供給されている場合でも、USBポートで5Vを維持できます。この機能は、USBケーブルが長く、高速充電を行う携帯機器によって大きな電圧低下が発生するようなシステムで重要です。
電流モニタにより、システムはIMON電圧を監視して、負荷電流をリアルタイムで監視できます。この電流モニタは非常に便利で、動的なポート電力管理にも使用できます。
また、TPS254900-Q1デバイスはDP_INおよびDM_INについて、IEC 61000-4-2、レベル4準拠のESD保護機能を備えています。