パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRB) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS2556-Q1 の特徴
- AEC-Q100 認定済み
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC5
-
機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- USB の電流制限要件に適合
- 電流制限を 500mA~5A (標準値) の間で変更可能
- 4.5A において ±6.5% の電流制限精度
- 高速な短絡応答:3.5µs (標準値)
- 22mΩ のハイサイド MOSFET
- 動作範囲:2.5 V~6.5 V
- スタンバイ時電源電流:最大 2µA
- ソフト・スタート機能内蔵
- システム・レベルの 15kV および 8kV ESD 耐性
- 安全関連の認定
- UL 認定 (UL 2367)
- CB 認定 (IEC 60950)
- CB 認定 (IEC 62368)
TPS2556-Q1 に関する概要
TPS2556-Q1 および TPS2557-Q1 パワー・ディストリビューション・スイッチは、重い容量性負荷と短絡に対応するための高精度電流制限または容量を必要とする車載アプリケーションに特化した製品です。これらのデバイスの電流制限スレッショルドは、外付け抵抗により 500mA~5A (標準値)の範囲でプログラム可能です。本パワー・スイッチの立ち上がり時間と立ち下がり時間を制御することで、ターンオンまたはターンオフ中の電流サージを最小限に抑えることができます。
TPS2556-Q1 および TPS2557-Q1 デバイスは、出力負荷が電流制限のスレッショルドを上回ったときに、定電流モードに切り替わることで出力電流を安全なレベルに制限します。 過電流および過熱状態の間、FAULT ロジック出力は LOW にアサートされます。
TPS2511-Q1 または TPS2513A-Q1 と組み合わせて使用することで、今日の一般的なすべての電話とタブレットを充電できる、車載認定済みの低損失 USB 充電ポート・ソリューションを実現できます。