パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RVC) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS25944A の特徴
- 動作電圧2.7V~18V、20V (最大値)
- 42mΩ RON (標準値)
- 電流制限を0.6A~5.3Aに調整可能(±8%)
- IMON電流インジケータ出力(±8%)
- 動作時IQ: 200µA (標準値)
- ディセーブル時IQ: 15µA (標準値)
- ±2%過電圧、低電圧スレッショルド
- 逆電流保護
- 1µsの逆電圧シャットオフ
- dVo/dt制御をプログラム可能
- パワーグッドおよびフォルト出力
- 2つの過電流フォルト応答オプション
- TPS25942: I(LIMIT)とサーマル・シャットダウン
- TPS25944: 4msのフォルト・タイマ後にシャットオフ
- 接合部温度範囲: –40℃~+125℃
- UL 2367認定済み
- ファイル番号169910
- RILIM ≥ 20kΩ (最大4.81A)
- UL60950 単一点障害時の安全性
- オープン、短絡ILIMの検出
TPS25944A に関する概要
TPS25942、TPS25944 eFuse Power MUXは小型で豊富な機能を持つ電力管理デバイスで、完全な保護機能のセットが内蔵されています。動作電圧範囲が広いため、多くの一般的なDCバス電圧の制御が可能です。バック・ツー・バックFETが内蔵されており、双方向の電流制御を行うため、このデバイスは電力多重化や、複数の電源を持つシステムに適しています。
負荷、ソース、デバイス保護が組み込まれており、多くの機能をプログラム可能です。低電圧、過電圧、過電流、dVo/dtランプ・レート、パワー・グッド、突入電流保護のスレッショルドはすべて、システム固有の要件に合わせてプログラム可能です。システム・ステータスの監視や下流負荷の制御のため、PGOOD、FLT、および高精度の電流監視出力を備えています。
TPS25942、TPS25944デバイスはV(IN)およびV(OUT)を監視し、V(IN) < (V(OUT) – 10mV)のときに真の逆電圧ブロックを行います。デバイスは、FLTおよびDMODEピンを使用して、メイン/補助電源の優先度を割り当てるように構成できます。