パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RPW) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS25946 の特徴
- 広い動作時入力電圧範囲:2.7V~23V
- 絶対最大定格:28V
- 低いオン抵抗を持つバック・ツー・バック FET を内蔵:RON = 28.3mΩ (標準値)
- オン状態での双方向電流フロー
- オフ状態での逆電流ブロック
- 高速過電圧保護
- 調整可能な過電圧誤動作防止 (OVLO) (1.2µs (標準値) の応答時間)
- 負荷電流監視出力 (ILM) による順方向の過電流保護
- アクティブな電流制限応答
- 調整可能なスレッショルド (ILIM):0.5A~6A
- 精度:±10% (ILIM > 1A)
- 可変の過渡ブランキング・タイマ (ITIMER)、最大 2 × ILIM のピーク電流を許容
- 出力負荷電流監視精度:±6% (IOUT ≥ 1A)
- OUT ピンの短絡保護の高速トリップ応答
- 応答時間 500ns (標準値)
- 可変 (2 × ILIM) および固定のスレッショルド
- アクティブ HIGH のイネーブル入力、低電圧誤動作防止 (UVLO) スレッショルドを設定可能
- 可変の出力スルー・レート (dVdt) 制御
- 過熱保護
- デジタル表示オプション:
- 可変スレッショルド (PGTH) 付きのパワー・グッド表示 (PG) または
- サプライ・グッド (SPLYGD) およびフォルト (FLT) の表示
- UL 2367 認定
- ファイル番号 E339631
-
RILIM ≥ 549Ω
- IEC 62368-1 CB 認証
- 小型サイズ:QFN 2mm × 2mm (0.45mm ピッチ)
TPS25946 に関する概要
TPS25946xx ファミリの eFuse は、小さなパッケージに搭載され、高度に統合された回路保護および電源管理ソリューションです。このデバイスは、非常に少ない数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、電圧サージ、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。このデバイスにはバック・ツー・バック FET が内蔵されており、オン状態での双方向電流フローを実現しながら、オフ状態での双方向電流フローをブロックできるため、 USB OTG (On-the-Go) アプリケーションに適しています。
出力のスルー・レートと突入電流は、単一の外付けコンデンサを使用して調整できます。入力が過電圧スレッショルド (調整可能) を上回った場合は、出力を遮断することにより負荷を入力過電圧状態から保護します。このデバイスは、電流をアクティブに制限することで、出力過負荷に対応します。出力電流制限スレッショルドおよび過渡過電流ブランキング・タイマは、ユーザーが調整可能です。電流制限制御ピンは、アナログ負荷電流モニタとしても機能します。
これらのデバイスは、2mm × 2mm、10 ピンの HotRod QFN パッケージで供給され、放熱性能の向上とシステムのフットプリントの削減に役立ちます。
これらのデバイスは、-40°C~+125°Cの接合部温度範囲で動作が規定されています。