TPS3125J12DBVT 生産中止品

手動リセット機能搭載、プッシュプル、電源電圧スーパーバイザ

生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS3125J12DBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS3125 の特徴

  • Minimum supply voltage of 0.75 V
  • Supply voltage supervision range:
    • 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V (TPS312x)
    • 3 V (TPS3125 devices only)
    • Other versions on request
  • Power-on reset generator with fixed delay time of 180 ms
  • Manual reset input (TPS3123/5/6/8)
  • Watchdog timer retriggers the RESET output at VDD ≥ VIT
  • Supply current of 14 µA (Typ)
  • Small SOT23-5 package
  • Temperature range of –40°C to +85°C
  • Reset output available in Push-Pull (Active Low and High) and Open-Drain (Active-Low)

TPS3125 に関する概要

The TPS312x family of voltage supervisory circuits provides voltage monitoring down to 1.2V rails and timing supervision, primarily for DSP and processor-based systems. All devices in the family monitor the power rail and assert RESET output when the power rail is under the threshold voltage target (VIT-). The threshold voltage is programmed into the device to minimize external components. Built-in hysteresis prevents false triggering. The RESET output is not valid for supply voltage (VDD) under 0.75 V. The TPS312x family includes devices with active high output for use as disable during malfunction and active low outputs for most systems where high output indicates properly functioning system.

The TPS3123/3124/3128 also include the watchdog timer functionality to monitor timely digital pulses from the processor and issue an alert if the expected pulse does not arrive on time due to potential software freeze or hang. Such integration of supply rail monitoring and the watch dog timer feature is very helpful in always on systems, such as Factory Automation and Communications Infrastructure.

In addition the TPS3123/5/6/8 devices incorporate a manual reset input, MR, to force RESET triggered by an event unrelated to the voltage rail monitoring of the pulses monitored by the watch dog timer. A low level at MR causes RESET to become active. The TPS3124 devices do not have the input MR, but include a high-level output RESET same as the TPS3125 and TPS3126 devices.

All devices in the family are available in a 5-pin SOT23-5 package and are characterized for operation over a temperature range of –40°C to +85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS3125J12DBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら