8-pin (D) package image

TPS3306-25D アクティブ

パワーフェイル機能とウォッチドッグ・タイマ搭載、デュアル、プロセッサ電圧スーパーバイザ

open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS3306-25DR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE

TPS3306 の特徴

  • Dual Supervisory Circuits With Power-Fail for DSP and Processor-Based Systems
  • Voltage Monitor for Power-Fail or Low-Battery Warning
  • Watchdog Timer With 0.8 Second Time-Out
  • Power-On Reset Generator With Integrated 100 ms Delay Time
  • Open-Drain Reset and Power-Fail Output
  • Supply Current of 15 µA (Typ.)
  • Supply Voltage Range: 7 V to 6 V
  • Defined RESET Output From VDD ≥ 1.1 V
  • MSOP-8 and SO-8 Packages
  • Temperature Range: -40°C to +85°C
  • APPLICATIONS
    • Multivoltage DSPs and Processors
    • Portable Battery-Powered Equipment
    • Embedded Control Systems
    • Intelligent Instruments
    • Automotive Systems

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS3306 に関する概要

The TPS3306 family is a series of supervisory circuits designed for circuit initialization which require two supply voltages, primarily in DSP and processor-based systems.

The product spectrum of the TPS3306-xx is designed for monitoring two independent supply voltages of 3.3 V/1.5 V, 3.3 V/1.8 V, 3.3 V/2 V, 3.3 V/2.5 V, or 3.3 V/5 V.

The various supervisory circuits are designed to monitor the nominal supply voltage.

During power-on, RESET is asserted when the supply voltage VDD becomes higher than 1.1 V. Thereafter, the supervisory circuits monitor the SENSEn inputs and keep RESET active as long as SENSEn remains below the threshold voltage VIT.

An internal timer delays the return of the RESET output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time, td(typ) = 100 ms, starts after SENSE1 and SENSE2 inputs have risen above the threshold voltage VIT. When the voltage at SENSE1 or SENSE2 input drops below the threshold voltage VIT, the output becomes active (low) again.

The integrated power-fail (PFI) comparator with separate open-drain (PFO) output can be used for low-battery detection, power-fail warning, or for monitoring a power supply other than the main supply.

The TPS3306-xx devices integrate a watchdog timer that is periodically triggered by a positive or negative transition of WDI. When the supervising system fails to retrigger the watchdog circuit within the time-out interval, tt(out) = 0.50 s, RESET becomes active for the time period td. This event also reinitializes the watchdog timer. Leaving WDI unconnected disables the watchdog.

The TPS3306-xx devices are available in either 8-pin MSOP or standard 8-pin SO packages, and are characterized for operation over a temperature range of -40°C to +85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS3306-25DR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら