8-pin (DGN) package image

TPS3307-18DGNR アクティブ

トリプル、プロセッサ電圧スーパーバイザ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS3307-18DGN アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGN) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPS3307 の特徴

  • Triple Supervisory Circuits for DSP and Processor-Based Systems
  • Power-On Reset Generator With Fixed Delay Time of 200ms, No External Capacitor Needed
  • Temperature-Compensated Voltage Reference
  • Maximum Supply Current of 40µA
  • Supply Voltage Range: 2V to 6V
  • Defined RESET Output From VDD ≥ 1.1V
  • MSOP-8 and SO-8 Packages
  • Temperature Rang: -40°C to +85°C

APowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

TPS3307 に関する概要

The TPS3307 family is a series of micropower supply voltage supervisors designed for circuit initialization primarily in DSP and processor-based systems, which require more than one supply voltage.

The product spectrum of the TPS3307-xx is designed for monitoring three independent supply voltages: 3.3V/1.8V/adj, 3.3V/2.5V/adj or 3.3V/5V/adj. The adjustable SENSE input allows the monitoring of any supply voltage >1.25V.

The various supply voltage supervisors are designed to monitor the nominal supply voltage.

During power-on, RESET is asserted when the supply voltage VDD becomes higher than 1.1V. Thereafter, the supply voltage supervisor monitors the SENSEn inputs and keeps RESET active as long as SENSEn remain below the threshold voltage VIT+.

An internal timer delays the return of the RESET output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time, td (typ) = 200ms, starts after all SENSEn inputs have risen above the threshold voltage VIT+. When the voltage at any SENSE input drops below the threshold voltage VIT-, the RESET output becomes active (low) again.

The TPS3307-xx family of devices incorporates a manual reset input, MR. A low level at MR causes RESET to become active. In addition to the active-low RESET output, the TPS3307-xx family includes an active-high RESET output.

The devices are available in either 8-pin MSOP or standard 8-pin SO packages.

The TPS3307-xx devices are characterized for operation over a temperature range of -40°C to +85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS3307-18DGN アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら