パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSE) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS3703 の特徴
- 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
- 低電圧誤動作防止 (UVLO):1.7V
- 低い静止電流:7µA (最大値)
- 高いスレッショルド精度:
- ±0.25% (標準値)
- ±0.7% (-40℃~+125℃)
- 固定ウィンドウのスレッショルド・レベル
- 50mV 刻みで 500mV~1.3V
- 1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、2.9V、3.3V、5V
- UV スレッショルドのみで利用可能
- ±3% から ±7% までのウィンドウ許容範囲を使用可能
- 電圧スレッショルド・レベルをユーザーが変更可能
- 内部的なグリッチ耐性およびヒステリシス
- 固定時間遅延オプション:50µs、1ms、5ms、10ms、20ms、100ms、200ms
- 単一の外付けコンデンサで時間遅延をプログラム可能なオプション
- オープン・ドレイン、アクティブ Low の UV および OV モニタ
- RESET 電圧のラッチ出力モード
TPS3703 に関する概要
TPS3703 デバイスは、統合された過電圧 (OV) および低電圧 (UV) の監視またはリセット IC で、業界でも最も小さい 6 ピンの DSE パッケージに搭載されています。この高精度電圧監視 IC は、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステムに理想的です。スレッショルドのヒステリシスが小さいので、監視対象の電源電圧が通常の動作範囲内であるときに誤ってリセット信号が発生するのを防止します。内部的なグリッチ耐性およびノイズ・フィルタにより、ノイズの多い信号による誤ったリセットも回避されます。
TPS3703 は、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、ソリューション・サイズをさらに最適化でき、安全システムの信頼性も向上します。各デバイスの設計には 2 つのリセット遅延時間が設定されており、コンデンサ時間 (CT) ピンを使用してどちらかを選択できるほか、コンデンサを接続してリセット遅延を調整することもできます。SENSE 入力ピンと VDD ピンが別になっていることにより、高信頼性システムで求められる冗長性を実現できます。
このデバイスは、静止電流仕様がわずか 4.5µA です (標準値)。 TPS3703 は、高精度の低電圧および過電圧監視を必要とする産業用アプリケーションおよびアプリケーションに適しています。