パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
TPS3705 の特徴
- 200ms の固定遅延時間を持つパワーオン・リセット・ジェネレータ (外付けコンデンサ不要)
- 高精度電源電圧モニタ:2.5V、3V、 3.3V、5V
- MAX705~MAX708 シリーズとピン互換
- ウォッチドッグ・タイマ内蔵 (TPS3705-xx のみ)
- パワーフェイルまたはバッテリ電圧低下警告用電圧監視
- 最大消費電流:50µA
- 8 ピン MSOP および 8 ピン SOIC パッケージ
- 温度範囲:-40℃~85℃ (TPS3705-33 の場合 -40℃~125℃)
TPS3705 に関する概要
TPS370x-xx ファミリの電源電圧監視 IC は、主に DSP やプロセッサを使用したシステムにおける回路の初期化およびタイミング監視に最適です。
電源投入時には、電源電圧 V DD が 1.1V を上回ると RESET ピンがアサートされます。その後、この電源電圧監視 IC が V DD を監視し、V DD がスレッショルド電圧 V IT+ を下回っている間は RESET ピンをアクティブに維持します。電源電圧がスレッショルド電圧 V IT- を下回ると、出力は再びアクティブ (LOW) になります。外付け部品は不要です。このファミリのデバイスはすべて、内部分圧回路により検出スレッショルド電圧 V IT- が固定値になっています。
この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらの回路は 8 ピンの MSOP パッケージまたは標準の SOIC パッケージで供給されます。TPS370x-xx デバイスは、-40℃~85℃の温度範囲で動作が規定されています。