パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS3710 の特徴
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- 広い電源電圧範囲:1.8V~18V
- スレッショルドを変更可能:最小 400mV
- 高いスレッショルド精度:
- 1.0% 過熱
- 0.25% の代表値
- 低い静止電流:5.5µA (標準値)
- オープン ドレイン出力
- 内部ヒステリシス:5.5mV (標準値)
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- パッケージ:
- SOT-6
- 1.5mm×1.5mm WSON-6
TPS3710 に関する概要
TPS3710 は電源電圧範囲の広い電圧検出器で、1.8V~18V の範囲で動作します。400mV の基準電圧と定格 18V のオープン ドレイン出力を内蔵する高精度のコンパレータにより、高精度の電圧検出を実現します。監視対象の電圧は、外付け抵抗を使用して設定することができます。
OUT ピンは、SENSE ピンの電圧が (VIT–) より低くなると LOW に駆動され、対応するスレッショルド (VIT+) より高い電圧に戻ると HIGH に復帰します。TPS3710 のコンパレータは、短時間のグリッチを除去するためヒステリシスが組み込まれているので、誤ったトリガが発生せずにデバイスは動作できます。
TPS3710 は 6 ピン SOT パッケージおよび 1.5mm × 1.5mm の 6 ピン WSON パッケージで供給され、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。