6-pin (DBV) package image

TPS3779BDBVT アクティブ

小型 μSON パッケージに封止、プッシュプル、低消費電力、デュアル電圧ディテクタ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS3779BDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS3779 の特徴

  • Two-Channel Detectors in Small Packages
  • High-Accuracy Threshold and Hysteresis: 1.0%
  • Low Quiescent Current: 2 µA (typ)
  • Adjustable Detection Voltage Down to 1.2 V
  • Multiple Hysteresis Options:
    • 0.5%, 1%, 5%, and 10%
  • Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Push-Pull (TPS3779) and Open-Drain (TPS3780) Output Options
  • Available in µSON and SOT23 Packages

TPS3779 に関する概要

The TPS3779 and TPS3780 are a family of high-accuracy, two-channel voltage detectors with low-power and small solution size. The SENSE1 and SENSE2 inputs include hysteresis to reject brief glitches, ensuring stable output operation without false triggering. This family offers different factory-set hysteresis options of 0.5%, 1%, 5%, or 10%.

The TPS3779 and TPS3780 have adjustable SENSE inputs that can be configured by an external resistor divider. When the voltage at the SENSE1 or SENSE2 input goes below the falling threshold, OUT1 or OUT2 is driven low, respectively. When SENSE1 or SENSE2 rises above the rising threshold, OUT1 or OUT2 goes high, respectively.

The devices have a very low quiescent current of 2 µA (typical) and provide a precise, space-conscious solution for voltage detection suitable for low-power system-monitoring and portable applications. The TPS3779 and TPS3780 operate from 1.5 V to 6.5 V, over the –40°C to 125°C temperature range.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS3779BDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら