パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 3 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPS3809 の特徴
- 3 ピンの SOT-23 パッケージ
- 消費電流 9µA (標準値)
- 高精度の電源電圧モニタ 2.5V、3V、3.3V、5V
- MAX 809 とピン互換
- 温度範囲:–40℃~+85℃
TPS3809 に関する概要
TPS3809 ファミリの監視回路は、主に DSP およびプロセッサ・ベースのシステムの回路の初期化とタイミングの監視を行います。新しい TLV809E デバイスは、同じピン、機能、電気的パラメータを持つ代替品です。
電源投入時には、電源電圧 VDD が 1.1V を上回ると RESET ピンがアサートされます。その後、この電源電圧監視 IC が VDD を監視し、VDD がスレッショルド電圧 VIT を下回っている間は RESET ピンをアクティブに維持します。内蔵のタイマは、システムを確実に正しくリセットさせるため、出力が非アクティブ状態 (HIGH) に戻るのを遅らせます。この遅延時間 (td(typ) = 200 ms) は、VDD がスレッショルド電圧 VIT を上回ったときにカウントを開始します。電源電圧がスレッショルド電圧 VIT を下回ると、出力は再びアクティブ (LOW) になります。外付け部品は不要です。このファミリのデバイスはすべて、内部分圧回路により検出スレッショルド電圧 VIT が固定値になっています。
この製品ファミリは、2.5V、3V、3.3V、5V の電源電圧用に設計されています。これらの回路は 3 ピンの SOT-23 パッケージで供給されます。TPS3809 デバイスは、-40℃~85°C の温度範囲で動作が規定されています。